Data Center Assessment Services

Оценка ситуации и анализ ЦОДа или серверного помещения выполняется на месте эксплуатации, после чего предоставляются рекомендации по достижению максимальной эксплуатационной готовности, а также повышению энергоэффективности и сокращения расходов, связанных с энергопотреблением.

If you're responsible for a data center, maximizing availability is a top priority. At the same time, you need to better manage the spiraling costs associated with increased energy demands. An assessment provides baseline data to help you understand your current situation, and it provides recommendations for improvements so you can reach all your goals.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Услуга технического проектирования № артикула QWENGINEER-MISC Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт EnergySTEP1 – технический анализ центра обработки данных № артикула WES1-EM-01 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Оценка центра обработки данных по системе EnergySTEP № артикула WQES2-EM-01 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Планирование
Индивидуальный отчет Все услуги Assessment Services предоставляют настраиваемый отчет, в состав которого могут входить: (1) требования к электропитанию и к охлаждению для обеспечения бесперебойным питанием существующей нагрузки, (2) изображения температурного состояния, (3) выполненные компьютерным способом чертежи, (4) описание существующих ограничений и (5) рекомендации по увеличению эффективности и количеству доступных ресурсов. Данные отчеты содержат информацию, необходимую для проектирования объектов, обладающих оптимальными техническими характеристиками, продления срока службы оборудования и обеспечения наивысшего уровня эксплуатационной готовности вычислительных сетей.
Информация о базовом уровне Основные данные позволяют лучше понять текущую ситуацию и оценить те улучшения, которые произойдут в результате изменения архитектуры, а также оценить увеличение эффективности использования электроэнергии.
Равная поддержка оборудования различных производителей Получение объективной оценки и анализа, предложение решения, не зависящего от производителя.
Удобство
Сбор данных на месте Сбор данных выполняют высококвалифицированные специалисты по техническому обслуживанию, прошедшие специальное обучение по вопросам управления энергопотреблением ЦОДов.
Стоимость работ и проезда специалистов включается в стоимость услуги Стоимость проезда и работы специалистов включены в большинство сервисных контрактов. Подробная информация об объеме технического обслуживания содержится в сервисном контракте.
Специалисты по управлению ЦОДами Анализ выполняют специалисты в области энергопотребления ЦОДов. Они знакомы с примерами передового опыта в данной отрасли и имеют большой опыт работы в ЦОДах. Это дает им возможность предоставить рекомендации, позволяющие улучшить эксплуатацию ЦОДов, повысить энергоэффективность и сократить расходы на оплату электроэнергии.
Информация о базовом уровне Основные данные позволяют лучше понять текущую ситуацию и оценить те улучшения, которые произойдут в результате изменения архитектуры, а также оценить увеличение эффективности использования электроэнергии.
Равная поддержка оборудования различных производителей Получение объективной оценки и анализа, предложение решения, не зависящего от производителя.
Индивидуальный отчет о проведенном техническом анализе Специалисты проводят анализ существующей инфраструктуры и предоставляют рекомендации по ее улучшению, что позволяет разработать и внедрить краткосрочные и долгосрочные планы управления энергоресурсами и развития инфраструктуры.