Камеры видеонаблюдения

Камеры можно интегрировать с устройствами NetBotz 300, 400 и 500

Расширенный ассортимент камер позволяет ИТ-администраторам точно подбирать камеры с нужными характеристиками под конкретные требования. ПО видеоконтроля предоставляет такие возможности, как быстрый поиск и воспроизведение видеозаписей, а также разметка фрагментов записи с помощью тегов. Внешняя камера NetBotz и CCTV-камеры (подключаемые через адаптер для аналоговых камер CCTV) совместимы с NetBotz 300, 400 и 500.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Блок адаптера системы видеонаблюдения APC NetBotz 120 с кабелем USB — 16 футов/5 м. № артикула NBPD0123 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Камера NetBotz Camera Pod 160 № артикула NBPD0160 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Камера NetBotz Camera Pod 160 № артикула NBPD0160A Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Готовность
Видеокамера с непрерывным представлением движения Захват видеоизображения при использовании с совместимым устройством NetBotz.