Сверхмалые центры обработки данных

Законченная ИТ-инфраструктура для ответственных бизнес-приложений в специализированном защищенном корпусе. Включает: распределение питания, ИБП, и контроль окружающей среды

Микро-ЦОДы Xpress являются экономичным техническим решением для сетевой периферии, быстро и легко монтируются и вводятся в эксплуатацию. Они оснащены всей необходимой для ЦОДов физической инфраструктурой и управляющим программным обеспечением, при этом конструкция замкнутого защитного корпуса позволяет размещать в нём ИТ-оборудование уже перед транспортировкой. Кроме того, ЦОДы Micro DCs Xpress сертифицированы ведущими поставщиками конвергентного и гиперконвергентного ИТ-оборудования. Они идеально подходят для применения в качестве устройств сетевой периферии и интернета вещей, где первостепенное значение имеют быстрота разворачивания, надёжность в работе и защищённость данных.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Микро-ЦОД Micro DC 24U SX, 3 КВА, 230 В № артикула MDC24SX3KVAI Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Микро-ЦОД Micro DC 42U SX, 5 КВА, 230 В № артикула MDC42SX5KVAI Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт ИБП SmartBunker FX 23U 3 кВА, воздушное охлаждение № артикула PFMSB50023 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт ИБП SmartBunker FX 42U 8 кВА, блок воздушного охлаждения с прямым расширением In-Row RD № артикула PFMSB50042 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт ИБП SmartBunker FX 42U 5 кВА, блок воздушного охлаждения In-Row SC № артикула PFMSB51042 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Безопасность
Шкаф для суровых условий эксплуатации Готовые модули способны удовлетворять потребности ИТ-оборудования в таких областях применения, как горная промышленность, нефте- и газодобыча, промышленное производство, военные операции и регионы с высокой температурой и влажностью.
Удобство
Изготовление и сборка в заводских условиях Готовые модули спроектированы и изготовлены в точном соответствии со спецификациями в контролируемых заводских условиях и оснащены программным обеспечением DCIM, что придает центру обработки данных повышенную надежность и предсказуемость в работе.
Простое и быстрое развертывание Готовые модули центра обработки данных поставляются на объект подготовленными к развертыванию, что значительно сокращает продолжительность установки и расходы на нее.