ИТ-контейнер SmartShelter

Модульное, собираемое на месте ИТ-помещение, допускающее свободное конфигурирование размеров и формы. Высокая степень защиты ИТ-оборудования от пожаров, затоплений и несанкционированного доступа.

Благодаря готовым модулям центров обработки данных значительно уменьшается продолжительность и сложность развертывания с одновременным повышением надежности ЦОДа. ИТ-модули сочетают в себе функциональные возможности и площади типичного серверного зала с преимуществами блочной конструкции и заводской сборки, что дает в результате превосходное решение, начиная от проектирования и заканчивая эксплуатацией. Эти модули содержат системы распределения питания, охлаждения, стоечного оборудования, безопасности и пожаротушения и лучшей в своем классе системы DCIM (Struxureware Expert) в специально спроектированном корпусе, рассчитаны на развертывание в здании или могут противостоять суровым погодным условиям вне помещений. Для малых или удаленных центров обработки данных предлагаются ИТ-модули в автономном исполнении «все в одном», включающие ИБП и систему охлаждения DX. Для средних и крупных ЦОДов ИТ-модули используются вместе с системами питания и охлаждения, обеспечивая расширяемую и гибкую структуру центра обработки данных, соответствующую требованиям конкретной области применения. Можно выбрать одно из базовых исполнений или заказать у нас адаптацию решения для конкретных требований.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт ИТ-контейнер заводского изготовления SmartShelter, 6×12 м, с плоским полом, регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) № артикула PFMIR0612FE Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт ИТ-контейнер заводского изготовления SmartShelter, 6×12 м, с фальшполом, регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) № артикула PFMIR0612RE Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт ИТ-контейнер заводского изготовления SmartShelter , 12×12 м, с плоским полом, регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) № артикула PFMIR1212FE Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт ИТ-контейнер заводского изготовления SmartShelter, 12×12 м, с фальшполом, регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) № артикула PFMIR1212RE Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт ИТ-контейнер заводского изготовления SmartShelter, 27×27 м, с фальшполом, регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) № артикула PFMIR2727RE Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88