Серверная SmartShelter

Масштабируемая ИТ-инфраструктура заводской сборки, большой мощности, в составе нескольких модулей SmartShelter, с изменяемой конфигурацией, оптимизированная для поставщиков услуг и крупных предприятий

SmartShelter Data Hall — масштабируемое решение инфраструктуры ЦОДа для крупных поставщиков услуг и корпоративных клиентов, рассчитанное на простое наращивание с шагом в 50–100 стоек. Состоит из ИТ-модулей заводской сборки с 14–15 стойками в каждом. На объекте они соединяются в крупное полностью функциональное ИТ-помещение с минимумом строительных работ. Предусматривается размещение ЦОДа на улице либо в неприспособленном помещении в качестве автономной системы с собственными средствами обеспечения физической безопасности, электропитания и охлаждения с резервированием, дистанционного мониторинга и управления, с полным комплектом ПО DCIM. - Минимизация рисков благодаря глубокой инженерной проработке и полной управляемости системы. - Ограничение капитальных расходов благодаря наращиванию инфраструктуры малыми шагами по мере роста требований. - Корректировка планов с учетом будущего наращивания благодаря гибкости и повторному использованию проектов. SmartShelter Data Hall содержит полный комплект инженерной инфраструктуры ЦОДа, собранный и протестированный в одно- или многомодульной конфигурации как основа полнофункционального центра обработки данных.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Готовая ИТ-серверная 495W, 102 стойки, воздушный экономайзер, шинопровод 400 В/50 Гц № артикула PFMIEG495E2E102B-001 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Готовая ИТ-серверная 500W, 98 стоек, периметрическая система водяного охлаждения, шинопровод 400 В/50 Гц № артикула PFMIEG500C2E098B-001 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Экономия средств
Простое и быстрое развертывание Готовые модули центра обработки данных поставляются на объект подготовленными к развертыванию, что значительно сокращает продолжительность установки и расходы на нее.
Предсказуемость цены и характеристик Использование глубоко инженерно проработанной инфраструктуры заводской сборки позволяет решительно сократить общую продолжительность и уровень сложности проекта. Таким образом минимизируется перерасход средств на строительные работы и доработки оборудования. В результате заказчик получает расчетные расходы и запланированные характеристики.
Гибкость
Изготовление и сборка в заводских условиях Готовые модули спроектированы и изготовлены в точном соответствии со спецификациями в контролируемых заводских условиях и оснащены программным обеспечением DCIM, что придает центру обработки данных повышенную надежность и предсказуемость в работе.
Простое и быстрое развертывание Готовые модули центра обработки данных поставляются на объект подготовленными к развертыванию, что значительно сокращает продолжительность установки и расходы на нее.