Symmetra MW

Чрезвычайно высокоэффективная модульная масштабируемая 3-фазная система бесперебойного питания с лучшими в отрасли техническими характеристиками для больших ЦОДов и ответственного оборудования.

Symmetra MW представляет собой линейку мощных ИБП, реализованных по модульной отказоустойчивой технологии для ИБП мощностью 400-1600 кВт. Отличное решение для больших ЦОДов, зданий, лечебных учреждений и других объектов с жесткими требованиями к бесперебойности электропитания. В случае изменения электрической нагрузки ИБП Symmetra MW можно масштабировать. Symmetra MW обладает высокой эксплуатационной готовностью за счет внутреннего резервирования с уровнем N+1, формирования упреждающих уведомлений о возможности отказа и возможностью параллельного подключения устройств. Symmetra MW устанавливает новый стандарт низкой стоимости владения за счет лучшей в своем классе эффективности, использования кабелей меньшего сечения и применения трансформаторов и генераторов с меньшей номинальной мощностью. Применение выдвижных силовых модулей, обслуживаемых внешних батарей и системы самодиагностики значительно сокращают среднее время до восстановления работоспособности. Symmetra MW в сочетании с широким ассортиментом опций является адаптируемой под требования заказчика стандартизированной системой для критически важной инженерной инфраструктуры ЦОДа любого размера.

Подробнее
Продукты № артикула Расчетное время автономной работы (чч:мм)
Продукт Рама Symmetra MW 400 кВт 400 В № артикула SYMF400KH Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Рама Symmetra MW 600 кВт 400 В № артикула SYMF600KH Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт ИБП Symmetra MW 800 кВт, пылевлагозащита корпуса по стандарту IP, 400 В № артикула SYMF800KH-IP Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт ИБП Symmetra MW 1000 кВт, пылевлагозащита корпуса по стандарту IP, 400 В № артикула SYMF1000KH-IP Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Рама Symmetra MW 1200 кВт 400 В № артикула SYMF1200KH Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В № артикула SYMF1600KH Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Гибкость
Масштабируемость по времени работы от аккумуляторов При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
С возможностью параллельного включения для резервирования Обеспечение резервирования за счет питания нагрузки от нескольких ИБП
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности Возможность наращивания общей мощности за счет одновременного использования нескольких ИБП.
Возможность масштабирования по мощности Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП за счет возможности легкого и быстрого наращивания мощности в будущем.
Обслуживание с доступом через переднюю панель Упрощенная установка и техническое обслуживание при минимизации потребности в пространстве.
Множество кабельных вводов в различных точках Гибкий подход в выборе места установки ИБП в помещении и удобство доступа к контактным зажимам для подключения кабелей.
Готовность
Network manageable Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть через Powerchute Business Edition.
Звуковые сигналы Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Уведомление об отказе батареи Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
Модульная конструкция Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Силовые модули соединяются параллельно Повышение уровня эксплуатационной готовности, благодаря немедленному восстановлению после отключения неисправного модуля.
Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием Обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности за счет резервирования, которое реализовано применением одного дополнительного силового модуля для питания присоединенной нагрузки.
Совместимо с резервными генераторами Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Совокупная стоимость владения
Корректировка коэффициента мощности на входе Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и использования кабелей меньшего сечения.
Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВА) мощности Сокращение издержек, благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности.
Интеллектуальное управление батареями Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Совместимо с литий-ионным батарейным решением Schneider Electric Уменьшение массы и габаритов, сокращение потребности в охлаждении и техническом обслуживании, снижение совокупной стоимости владения; удвоение срока службы свинцово-кислотных батарей с регулирующими клапанами; повышение предсказуемости и управляемости резервных систем хранения.
Подробнее.
Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Управляемые внешние батареи Снижение потребности в профилактическом обслуживании, благодаря мониторингу состояния внешних батарей и ожидаемого времени их работы.
Устойчивое развитие
Европейский сертификат соответствия на ИБП Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС