Устройства защиты от всплесков напряжения

Защита от разрушительных скачков напряжения в жилых домах, офисах и на производственных объектах



 
Серия APC SurgeArrest® Performance обеспечивает высочайшее качество защиты от скачков напряжения для профессиональных персональных компьютеров, профессиональной электроники и прочего чувствительного оборудования. Данная серия сетевых фильтров, имеющая самый высокую нагрузочную способность, самое большое число выходов и представляет собой самую продвинутую серию устройств защиты от скачков напряжения. Серия SurgeArrest Performance также имеет USB-выходы, джиттеры для обеспечения безопасности, индикаторы перегрузки, и систему управления кабелями. Типичные варианты применения сетевых фильтров серии Surge Arrest Performance включают в себя защиту холодильников, стиральных машин, телевизоров и аудиосистем.
Подробнее
Серия APC SurgeArrest Home/Office обеспечивает высочайший уровень защиты от сильных скачков напряжения для компьютеров и прочих электронных устройств. Данная серия сетевых фильтров обладает защитой от скачков напряжения не только оборудования подключаемого к сети питания, но и средства защиты телефонной линии, ТВ. а также имее USB-выходы, и место для габаритных адаптеров питания, что позволяет устанавливать оборудование без блокировки выходов. Типичные варианты применения сетевых фильтров серии Surge Arrest Home/Office включают в себя работу с профессиональными персональными компьютерами, телевизорами, игровыми консолями и принтерами.
Подробнее
Серия APC SurgeArrest Essential обеспечивает базовую защиту от скачков напряжения для компьютеров и бытовой техники. Данные сетевые фильтры обеспечивают лучшую защиту от скачков напряжения для ваших устройств. Ключевые возможности включают в себя USB-выходы для зарядки мобильных устройств и светодиодные индикаторы состояния системы. Типичные варианты применения сетевых фильтров Surge Arrest Essential: защита бытовой и компьютерной техники.
Подробнее
Большинство повреждений от импульсных помех связано с прохождением импульсных помех по незащищенным линиям передачи данных. Источники импульсных помех могут быть самыми разными, например, электростатический разряд и грозовые разряды. Помехи распространяются по незащищенным линиям передачи данных и выводят из строя сетевые карты, аудио- и видеокомпоненты, модемы и другое сетевое оборудование. Ограничители перенапряжений ProtectNet предназначены для защиты отдельных линий, в том числе линий передачи данных, телефонных линий, коаксиальных кабелей и т. д. Установка на линию передачи данных устройства ProtectNet и его подключение к заземлению закрывает «черный ход» для импульсных помех, не позволяя им наносить материальный ущерб и нарушать работу предприятия.
Подробнее