Комплектуемая на заказ и собираемая на заводе-изготовителе система распределения питания для ИТ-оборудования ЦОДа любого размера или зоны с высокой плотностью мощности
Конфигурируемые блоки распределения питания APC повышают гибкость применения, эксплуатационную готовность и скорость развертывания ЦОДа. Наши проверенные на заводе-изготовителе системы распределения электропитания полностью соответствуют требованиям потребителей и позволяют выполнять прокладку кабеля как поверх стоек, так и под фальшполом. Системы характеризуются удобством и не требуют для размещения много места.
Продукты | № артикула | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Продукты | № артикула | ![]() |
||
Продукт БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В | № артикула PD60H5HK1 | Уточнить наличие 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 |
Совокупная стоимость владения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панель предохранителей | Шкаф с автоматическими выключателями защиты цепей распределения электропитания стоек и отдельных зон ЦОДа | ||||||||
Уменьшенные габариты | Уменьшение расходов на помещения за счет использования эстетически привлекательного формата шкафов APC™ NetShelter™ | ||||||||
Мобильность системы | Оборудование распределения питания легко может быть перемещено в процессе преобразований инфраструктуры ЦОДа. | ||||||||
Готовность | |||||||||
Широкий спектр применений | Процесс создания конфигурации по заказу дает возможность APC конфигурировать, инсталлировать и тестировать систему целиком до ее поставки заказчику. | ||||||||
Ремонтопригодность | |||||||||
Обслуживание с доступом через переднюю панель | Упрощенная установка и техническое обслуживание при минимизации потребности в пространстве. |