Uniflair WM

Настенные блоки для установки на улице для ответственных систем.

Uniflair WM представляет собой полностью автономный блок охлаждения, не нуждающийся во внешнем теплообменнике. Эти быстро развертываемые блоки требуют только наличия обычной электрической проводки и возможности крепления под крышей. В конфигурации, предполагающей использование естественного охлаждения, данные блоки оснащаются автоматическими клапанами, позволяющими использовать уличный воздух для охлаждения ИТ-систем.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Настенные моноблоки для внутренней установки с восходящим выпуском воздуха № артикула WMA Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Настенные моноблоки для внутренней установки с восходящим выпуском воздуха и непосредственным естественным охлаждением № артикула WMF Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Ремонтопригодность
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Эксплуатационное обслуживание Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Мониторинг обслуживания Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.
Администрируемость
Локальная сеть Объединение управления всеми доступными ресурсами для максимального энергетического КПД и управления группой в аварийных ситуациях.
Микропроцессорный контроллер Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.
Сетевой интерфейс Управление реализуется путем подключения устройства непосредственно к сети с выделенным IP-адресом без необходимости в сервере или другом посреднике. Управление может осуществляться через веб-браузер, Telnet или SSH. Функции уведомления предназначены для информирования о проблемах по мере их возникновения.
Системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий Блоки поддерживают работу с наиболее распространенными системами диспетчеризации инженерного оборудования, включая BACnet и Modbus.
Экономия
Модульная стратегия Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Прямое естественное охлаждение Для охлаждения нагрузки используется воздух с улицы (если температура воздуха это позволяет).
Высокопроизводительные технические решения Возможность оптимизации работы системы при любой нагрузке и любых внешних условиях гарантирует очень низкое энергопотребление
Удобство
Автономный Блок устанавливается быстро и легко, не требуя подведения линий для хладагента и удаленных теплообменников.
Готовность
Двигатели с прямым приводом Нагрузка на подшипники существенно снижена, что увеличивает их срок службы. Балансировка узла, состоящего из двигателя и вентилятора, производится на заводе-изготовителе. В результате уменьшается уровень вибрации и ускоряется ввод в эксплуатацию.
Резервированные компоненты Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
Дублированный ввод питания (Дополнительно) Два источника питания для резервирования питания на входе
Спиральные компрессоры Малое количество движущихся частей повышает надежность и увеличивает срок службы.
Активный контроль отклика Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.