Технический фальшпол Uniflair

Модульные фальшполы для технических помещений и центров обработки данных.

Пол для технических помещений со специальной конструкцией, удовлетворяющей всем требованиям: приподнятый пол, большая нагрузка, вентиляция и охлаждение, а также гибкость пространства под полом. Доступны два вида панелей: оба покрыты алюминиевой фольгой с нижней стороны и ламинатом высокого давления — с верхней.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Фальшпол для технических зон № артикула ACAF100 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Возможность адаптации
Отделка пластиковым ламинатом Верхняя часть панели покрыта привлекательным пластиковым ламинатом высокого давления.
Поддерживающий элемент-пьедестал TR Поддерживающие элементы изготовлены из оцинкованной стали и могут иметь различную высоту, от 30 см до 150 см и более. Вместе они образуют поддерживающую решетку для панелей с шагом 60x60 см и увеличивают механическую прочность и устойчивость пола. Опорные оголовки и стальные рамы допускают прикрепление друг к другу в любом месте по периметру для создания опоры на более длинной дистанции и расширения возможностей установки любой системы ЦОДа в пространстве под фальшполом.
Алюминиевое основание Покрытие с обратной стороны панели улучшает ее механические характеристики и повышает термическую гигрометрическую устойчивость.
Основа из высококачественной ДСП Наилучшее сочетание механических свойств и веса содержимого для экономичного приобретения и простоты установки.