Экономайзеры с воздушным охлаждением Ecoflair

Блоки высокоэффективного экономайзера, который занимает минимум полезного пространства и представляет ИТ-оборудованию больше мощности

Ecoflair предлагает устанавливаемые и настраиваемые решения, соответствующие специфическим требованиям вашего центра обработки данных. Благодаря использованию полимерного воздухо-воздушного теплообменника для косвенного охлаждения центра обработки данных и автоматического переключения между тремя режимами работы данное устройство обеспечивает максимальную эффективность системы охлаждения, защищая объект от внешних загрязнений.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Экономайзер с косвенным воздушным охлаждением 250 кВт № артикула IAEC25 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Экономайзер с косвенным воздушным охлаждением 500 кВт № артикула IAEC50 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Готовность
Резервированные компоненты Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
Активный контроль отклика Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Совокупная стоимость владения
Дополнительное охлаждение конструкции Обеспечение дополнительной холодопроизводительности, в дополнение к естественному охлаждению, увеличивая среднегодовую экономию энергии.
Экономизация Эффективный способ использования более холодного наружного воздуха для охлаждения ЦОДа.
Косвенный теплообмен Полимерный теплообменник позволяет отделить воздух внутри ЦОДа от потока наружного воздуха, что предотвращает загрязнение и изменение влажности воздуха в ЦОДе.
Не занимают места в рабочем пространстве Все охлаждающее оборудование размещается вне ЦОДа, что позволяет полностью задействовать ценное рабочее пространство машинного зала для размещения ИТ-оборудования.
Ремонтопригодность
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Эксплуатационное обслуживание Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Экономия
Система импульсной обработки воды Отсутствие применения агрессивных химических веществ, обеспечивая повторное использование или откачивание воды без ущерба для окружающей среды
Система естественного охлаждения из готовых блоков Готовое конструкторское и инженерное решение обеспечивает высокую скорость проектирования и установки
Экологически безопасный хладагент Экологически безопасный хладагент, соответствующий требованиям LEED.