Onduleur Back-UPS APC 575 VA, AVR 120 V, LAM

Partager:

Onduleur Back-UPS APC 575 VA, AVR 120 V, LAM

BX575U-LM

Description: Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

Inclut : User Manual

Onduleur Back-UPS APC 575 VA, AVR 120 V, LAM

Inclut: Manuel utilisateur

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

BX575U-LM Features

Onduleur Back-UPS APC 575 VA, AVR 120 V, LAM

  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Protection contre les surcharges
    Protège l'unité contre les dommages en la mettant automatiquement hors tension en cas de court-circuit ou de surcharge.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; inutile de remplacer un fusible.
  • Protection contre les surtensions des lignes téléphoniques
    Assure la protection de l'équipement connecté contre les surtensions circulant dans les lignes téléphoniques.
  • USB connection
    Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

  • Affichage du voyant d'état
    Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Batterie et prises protégées contre les surtensions
    Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
  • Prises de surtension uniquement
    Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en se contentant de ne protéger le matériel moins névralgique que contre les surtensions
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Anguilla , Antilles Néerlandaises , Aruba , Barbade , Bermudes , Bahamas , Bélize , Colombie , Costa Rica , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Guatemala , Honduras , Haïti , Jamaïque , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , La Réunion , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Togo , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    320Watts / 575VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    320Watts / 575VA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Ondes carrées
  • Courant de sortie maximal
    12
  • Connexions de sortie
    (2) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)
    (4) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
  • Tolérance de tension en sortie
    ±1 % statique et ±5 % à 100 % de charge
  • Temps de transfert
    6ms typical : 10ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    47 - 63 Hz
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    1.52mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    78 - 150V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Type de protection requis en entrée
    Disjoncteur tripolaire
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    12.0A

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    273Joules
  • Protection des lignes de données
    Protection modem/fax RJ-11

Physique

  • Hauteur max.
    278mm , 27.85cm
  • Largeur max.
    160mm , 16.0cm
  • Profondeur max.
    88mm , 8.85cm
  • Poids net
    5.2kg
  • Poids avec emballage
    5.4kg
  • Hauteur de transport
    399mm , 39.9cm
  • Largeur de transport
    215mm , 21.5cm
  • Profondeur de transport
    128mm , 12.8cm
  • Couleur
    Black
  • Unités carton principal
    2.0
  • Poids carton principal
    11.9
  • Codes SCC
    1073130431009 6

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    45.0dBA

Conformité

  • Approbation
    UL 1778
  • Garantie standard
    3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

289KB

Mise à jour le

2017-03-31

User Manual for Back-UPS BX575-LM 120 Vac
PDF

Taille

130KB

Mise à jour le

2016-12-22

Installation Guide for Back-UPS BX575U-LM
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

388KB

Mise à jour le

2016-12-22

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

939KB

Mise à jour le

2018-05-04

Compliance with UL1778-5th
PDF

Taille

766KB

Mise à jour le

2018-02-13

Compliance with UL1778-4th
PDF

Taille

136KB

Mise à jour le

2016-12-22

Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Extension de garantie de 3 ans (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
Extension de garantie d'1 an (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
Cartouche de batterie de rechange APC #110

Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécifications d'origine.

APCRBC110

Afficher résultats par page