MGE Galaxy 5000 130 kVA

Partager:

MGE Galaxy 5000 130 kVA

G5TUPS130

Description: Onduleur triphasé versatile pour les applications de sites, industrielles et de centres de données. Système configurable avec une gamme complète d'accessoires en réponse à vos exigences.

Inclut : Installation guide , User Manual

MGE Galaxy 5000 130 kVA

Onduleur triphasé versatile pour les applications de sites, industrielles et de centres de données. Système configurable avec une gamme complète d'accessoires en réponse à vos exigences.

Inclut: Guide d'installation , Manuel utilisateur

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

G5TUPS130 Features

MGE Galaxy 5000 130 kVA

  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Armoire verrouillable
    Interdit tout accès non autorisé à l'onduleur.
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Passage des câbles par le haut et par le bas (standard)
    Souplesse permettant à l'utilisateur de décider sans coût supplémentaire.

Galaxy 5000 Caractéristiques et avantages

  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Double entrée secteur
    Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Régulation de fréquence et de tension
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
  • Compatible avec le générateur
    Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Support technique par téléphone 7j/7, 24h/24
    Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
  • Plusieurs niveaux de service
    Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Intègre StruxureWare Data Center Expert
    Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Code de conduite Européen pour ASI
    Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Aruba , Barbade , Bermudes , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Sainte-Lucie , Madagascar , Maurice , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , La Réunion , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Mayotte

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    117.0 KWatts / 130.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    117.0 KWatts / 130.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    480V 3PH , 600V 3PH
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    60 Hz
  • Autres tensions de sortie
    208, 220, 600
  • Facteur de crête de charge
    03:01
  • Technologie
    On-line Double conversion
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Tolérance de tension en sortie
    ±1 % statique et ±5 % à 100 % de charge
  • Bypass
    By-pass interne (automatique et manuel), By-pass externe en option

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    480V 3PH , 600V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    45 - 65 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    408 - 528V
  • Taux de distorsion harmonique en entrée
    Moins de 3 % pour une pleine charge
  • Type de protection requis en entrée
    Disjoncteur tripolaire
  • Autres tensions en entrée
    600
  • Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    30.0kAmps
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    182.0A
  • Facteur de puissance en entrée à pleine charge
    6.0

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    En option

Physique

  • Hauteur max.
    1900mm , 190.0cm
  • Largeur max.
    712mm , 71.2cm
  • Profondeur max.
    848mm , 84.8cm
  • Poids net
    530.91kg
  • Poids avec emballage
    540.0kg
  • Hauteur de transport
    2057mm , 205.7cm
  • Largeur de transport
    813mm , 81.3cm
  • Profondeur de transport
    950mm , 95.0cm
  • Couleur
    Grey

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -20 - 45 °C
  • Altitude de stockage
    0-9000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    63.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    23237.0BTU/h
  • Classe de protection
    IP 20

Conformité

  • Approbation
    Répertorié cUL, FCC Partie 15 Classe A, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, UL 1778
  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

216KB

Mise à jour le

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

Taille

919KB

Mise à jour le

2018-06-12

MGE Galaxy PW, MGE Galaxy 5000, MGE Galaxy 6000 and MGE Galaxy 7000 Synchronization Module Installation and User Manual
PDF

Taille

3778KB

Mise à jour le

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

Taille

7491KB

Mise à jour le

2018-05-18

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5000 UPS
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

967KB

Mise à jour le

2018-06-15

Contient les données techniques, la planification des installations, les schémas, les options, la garantie
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

132KB

Mise à jour le

2018-06-13

IEC 62040-3 certificate
PDF

Taille

92KB

Mise à jour le

2018-06-12

Certificate of Origin
PDF

Taille

30KB

Mise à jour le

2017-02-03

UL certificate
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

129KB

Mise à jour le

2018-06-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
Source ZIP

Taille

43KB

Mise à jour le

2018-06-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
PDF

Taille

165KB

Mise à jour le

2018-06-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
Source ZIP

Taille

42KB

Mise à jour le

2018-06-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS

Catégorie

Sous-catégorie


Extension de garantie sur site de (2) ans pour onduleur Galaxy 5000/5500 de 81 à 130 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WOE2YR-G5-13
(1) Remplacement complet du condensateur d'entrée CA + main-d'œuvre pour (1) onduleur Galaxy 5000 ou 5500

Examen sur site de votre système en vue d'assurer des performances optimales programmées selon vos besoins.

WACINCAP-G5-00
Option (1) an sur contrat ou garantie usine pour présence d’un expert sur site dans un délai garanti inférieur à 4 heures (service d’astreinte) pour onduleur de 41 à 150 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WUPG4HR-UG-02
Option complémentaire hors heures ouvrées pour la maintenance préventive de la batterie existante

Examen sur site de votre système en vue d'assurer des performances optimales programmées selon vos besoins.

WUPGBPMV7X24-UP-01
Remplacement de batterie pour (1) système Galaxy 5000 ou 5500

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WBATTREPLC-G5-00
Formation pour opérateur avec certification pour Galaxy 5000/5500 - 2 jours - groupe de 6 participants max.

Tirez pleinement profit de votre solution Schneider Electric tout en bénéficiant des conseils de professionnels renommés. Approfondissez vos connaissances et renforcez votre confiance dans l'exploitation de votre centre de données et la gestion de l'infrastructure physique de votre installation.

WOT-G5-00

Afficher résultats par page