Unidad Back-UPS de APC 1200 VA, pantalla LCD, 230 V

Compartir:

Unidad Back-UPS de APC 1200 VA, pantalla LCD, 230 V

BR1200LCDI

Description: Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

Incluye : CD with software , Cord management straps , Qty 1 - Detachable 1.2 m IEC power cord , Qty 1 - Detachable 1.8 m IEC power cord , Telephone Cable , USB cable , User Manual , Warranty card

Unidad Back-UPS de APC 1200 VA, pantalla LCD, 230 V

Call for More Information
0098005410016
Incluye: DC con software , Abrazaderas para administración de cables , Cant. 1 - Cable de alimentación desmontable IEC de 1,2 m , Cant. 1 - Cable de alimentación desmontable IEC de 1,8 m , Cable telefónico , Cable USB , Manual del usuario , Tarjeta de garantía

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

BR1200LCDI Features

Unidad Back-UPS de APC 1200 VA, pantalla LCD, 230 V

  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
    Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Reemplazo de baterías sin herramientas
    Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Boost AVR y Trim AVR
    Elimina las fluctuaciones de tensión como fuente de degradación de las señales audiovisuales y la exigencia a la que pueden verse expuestas las fuentes de energía de los componentes.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Protección contra sobrecargas de líneas de datos
    Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Pantalla gráfica LCD
    Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
  • Garantía de recuperación de datos de por vida
    Le brinda tranquilidad al ofrecerle servicios profesionales de recuperación de datos en caso de pérdidas debidas a fallas de la unidad.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores
    Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.

Back-UPS Características y beneficios

  • Pantalla de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
    Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
  • Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
    Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Distribución de productos
Distribución de productos

Paraguay

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    720Vatios / 1.2 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    720Vatios / 1.2 kVA
  • Tensión de salida nominal
    230V
  • Topología
    Línea interactiva
  • Conexiones de salida
    (6) IEC 320 C13 (Respaldo de batería)
    (2) IEC 320 C13 (selector_surgetitle)

Entrada

  • Entrada de voltaje
    230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Longitud del cable
    1.83metros

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
  • Baterías pre-instaladas
    1
  • Tiempo de recarga típico
    16hora(s)
  • Batería de recambio
    APCRBC109
  • Vida útil esperada de las baterías (años)
    2 - 5
  • Cantidad de cartuchos de batería de recambio
    1
  • Autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    445Joules
  • Protección para líneas de datos
    Protección de módem / fax RJ-45 (línea sencilla de dos cables)
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    222mm , 22.2cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    133mm , 13.3cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    356mm , 35.6cm
  • Peso neto
    13.5kg
  • Peso de embarque
    13.95kg
  • Altura del bulto
    305mm , 30.5cm
  • Ancho del bulto
    248mm , 24.8cm
  • Profundidad del bulto
    457mm , 45.7cm
  • Color
    Black
  • Dimensiones del sobreembalaje (largo x ancho x alto)
    470mm
  • Unidades de sobreembalaje
    2.0
  • Peso del sobreembalaje
    29.96
  • Unidades por tarima
    32.0
  • Códigos SCC
    1073130425726 1

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    5 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-3000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    45.0dBA

Conformidad

  • Aprobaciones
    BSI 1363, C-tick, CE, GOST, NEMKO, TUV
  • Política de protección del equipo
    De por vida: 75000 EUR, La política de protección de equipos no abarca a los países miembros de la ASEAN
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años, Reparación o reemplazo por 3 años en países de la Unión Europea

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • PEP
    Disponible en la ficha Documentación
  • EOLI
    Disponible en la ficha Documentación
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

895KB

Fecha de actualización

2018-06-15

Safety Instructions, Product Description, Operation, Equipment Protection Policy, Product Warranty, and Servic
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

2927KB

Fecha de actualización

2018-06-18

KETI certificate showing compliance to Korea
PDF

Tamaño

63KB

Fecha de actualización

2018-06-14

CB Report for BR1500 LCDI & BR1200LCDI
PDF

Tamaño

193KB

Fecha de actualización

2018-06-13

EMC compliance per IEC 62040-2
PDF

Tamaño

40KB

Fecha de actualización

2017-02-28

CE Declaration of Conformity for Back-UPS BR1200LCDI / BR1500LCDI
Environmental Profile
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

463KB

Fecha de actualización

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamaño

407KB

Fecha de actualización

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

PowerChute Personal Edition
Número de parte
Fecha de actualización

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 para Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (varios idiomas)

Compatible con: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Número de parte

SFPCPE302

Fecha de actualización

2012-01-31
Archivo de ayuda on line en formato CHM

Categoría

Subcategoría


Garantía extendida por 1 año

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SB-10
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016
Garantía extendida por 3 años

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SB-10
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016
Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 1 año (para las compras de productos nuevos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016
Servicio de puesta en marcha 5X8

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WSTRTUP5X8-SB-10
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016
Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 3 años (para las compras de productos nuevos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016
Cartucho de baterías de recambio #109 de APC

Los Cartuchos de baterías de recambio - RBC (TM) genuinos de APC están probados y cuentan con la certificación de compatibilidad en virtud de la cual permiten recuperar el rendimiento del sistema UPS según las especificaciones originales.

APCRBC109
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016
Servicio de puesta en marcha 7X24

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WSTRTUP7X24-SB-10
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016
Servicio en el establecimiento al siguiente día hábil por 1 año

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WONSITENBD-SB-10
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016

Mostrar resultados por página