Unidad Back-UPS 500 de APC, 230 V, sin software para cierre automático, ASEAN

Compartir:

Unidad Back-UPS 500 de APC, 230 V, sin software para cierre automático, ASEAN

BR500CI-AS

Description: Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

Incluye : Qty 2 - Detachable 1.8 m IEC power cords , User Manual , Warranty card

Unidad Back-UPS 500 de APC, 230 V, sin software para cierre automático, ASEAN

Call for More Information
0098005410016
Incluye: Cant. 2 - Cables de alimentación desmontables IEC de 1,8 m , Manual del usuario , Tarjeta de garantía

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

BR500CI-AS Features

Unidad Back-UPS 500 de APC, 230 V, sin software para cierre automático, ASEAN

  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
    Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Boost AVR (regulación automática de tensión)
    Prolonga la vida útil de las baterías y maximiza el tiempo de autonomía al corregir las bajadas de tensión sin descargar la batería.
  • Interruptor de circuito reiniciable
    Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Indicador LED de estatus
    Informa rápidamente el estado de su unidad mediante indicadores visuales.

Back-UPS Características y beneficios

  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
    Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
  • Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
    Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Pantalla de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Distribución de productos
Distribución de productos

Chile , Indonesia , Sri Lanka , Myanmar , Malaysia , Peru , Philippines , Paraguay , Singapore , Thailand , Uruguay , Vietnam

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    300Vatios / 500VA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    300Vatios / 500VA
  • Tensión de salida nominal
    230V
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    47 - 63 Hz
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
  • Conexiones de salida
    (3) IEC 320 C13 (Respaldo de batería)
  • Duración de transferencia
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    IEC-320 C14
  • Longitud del cable
    1.83metros
  • Cantidad de cables de alimentación
    1

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
  • Tiempo de recarga típico
    10hora(s)
  • Batería de recambio
    APCRBC125
  • Vida útil esperada de las baterías (años)
    2 - 4
  • Cantidad de cartuchos de batería de recambio
    1
  • Autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    240Joules

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    185mm , 18.5cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    115mm , 11.5cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    213mm , 21.3cm
  • Peso neto
    4.9kg
  • Peso de embarque
    5.5kg
  • Altura del bulto
    257mm , 25.7cm
  • Ancho del bulto
    190mm , 19.0cm
  • Profundidad del bulto
    291mm , 29.1cm
  • Color
    Black
  • Unidades de sobreembalaje
    1.0
  • Unidades por tarima
    60.0
  • Códigos SCC
    0073130426979 3

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros

Conformidad

  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • PEP
    Disponible en la ficha Documentación
  • EOLI
    Disponible en la ficha Documentación
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

137KB

Fecha de actualización

2018-04-24

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Tamaño

130KB

Fecha de actualización

2018-04-24

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Tamaño

702KB

Fecha de actualización

2017-02-18

IEC 62040-1:2008
PDF

Tamaño

157KB

Fecha de actualización

2017-02-16

EN 62040-2:2006; CISPR 22:2006; IEC 61000-3-2:2006; IEC 61000-2-2:2002: IEC 61000-4-2:1995/A2:2001; IEC 61000-4-3:2006; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2006; IEC 61000-4-6:2007; IEC 61000-4-8:1993/A1:2001
Environmental Profile
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

463KB

Fecha de actualización

2017-05-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamaño

407KB

Fecha de actualización

2017-05-17

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Categoría

Subcategoría


Garantía extendida por 3 años

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SB-10
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016
Servicio de puesta en marcha 5X8

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WSTRTUP5X8-SB-10
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016
Servicio de puesta en marcha 7X24

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WSTRTUP7X24-SB-10
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016
Servicio en el establecimiento al siguiente día hábil por 1 año

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WONSITENBD-SB-10
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016
Cartucho de baterías de recambio #125 de APC

Los Cartuchos de baterías de recambio - RBC (TM) genuinos de APC están probados y cuentan con la certificación de compatibilidad en virtud de la cual permiten recuperar el rendimiento del sistema UPS según las especificaciones originales.

APCRBC125
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016
Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 1 año (para las compras de productos nuevos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016
Garantía extendida por 1 año

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SB-10
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016
Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 3 años (para las compras de productos nuevos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
Call for More Information
0098005410016
Call for More Information  0098005410016

Mostrar resultados por página