Smart-UPS X da APC 2200VA para Bastidor/Torre LCD 200-240V com Placa de Rede

Partilhar:

Smart-UPS X da APC 2200VA para Bastidor/Torre LCD 200-240V com Placa de Rede

SMX2200R2HVNC

Description: Protecção da alimentação de rede inteligente e eficaz desde o nível inicial até ao funcionamento escalável. Ideal para servidores, ponto de venda, routers, interruptores, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Network Management Card , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable

In stock
3 025,00 €
Preço incluindo o IVA

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

SMX2200R2HVNC Features

Smart-UPS X da APC 2200VA para Bastidor/Torre LCD 200-240V com Placa de Rede

Protecção da alimentação de rede inteligente e eficaz desde o nível inicial até ao funcionamento escalável. Ideal para servidores, ponto de venda, routers, interruptores, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Network Management Card , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable

  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Contador de energia
    Proporciona as horas kilowatt actuais de utilização para utilizadores que desejem poupar energia.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
  • Elevada eficiência online
    Reduz os custos de alimentação, gera menos calor.
  • Grupos de saída com interruptores múltiplos
    Vários grupos de saída que podem ser controlados separadamente a partir da UPS para reiniciar discretamente dispositivos "presos", on/off sequenciado e canalização de carga não crítica.
  • Data previsível da substituição de bateria
    Proporciona, de modo dinâmico, o mês e o ano em que a substituição de bateria é recomendada, de forma a auxiliar o planeamento da manutenção a longo prazo.
  • Placa de gestão de rede pré-instalada
    Proporciona uma gestão e um controlo remoto da UPS através de uma rede fora da caixa.
  • SmartSlot
    Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.

Smart-UPS Características & Benefícios

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Modo de funcionamento ecológico patenteado alcança eficiências superiores a 97%. A Smart-UPS foi a primeira UPS de rede com certificação Energy Star. A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. O indicador dinâmico da data de substituição da bateria e auto-testes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e alertam atempadamente para a necessidade de substituição. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia. Concebida e fabricada pela APC há mais de 23 anos, a Smart-UPS é a UPS de rede mais popular do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
  • Evita problemas de energia caros, mantendo seu equipamento de TI e dados seguros e disponíveis
    Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A regulação automática da tensão em estado sólido aumenta a tensão de entrada baixa até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem funcionamento de bateria. Capacidade de reserva fiável da bateria para alimentar durante cortes de energia ou encerrar cuidadosamente sistemas
  • Produtividade mais inteligente com a capacidade de talhar à medida das suas necessidades específicas de aplicação
    Uma interface LCD intuitiva fornece informação clara com a capacidade de configurar a UPS localmente com chaves de navegação de utilização fácil. Mais de 15 definições programáveis diferentes, incluindo o controlo de grupos de saídas comutados, permitem definições, limiares e notificações específicos da aplicação.
  • Poupe tempo graças à acessibilidade remota simples e confortável
    Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o Software Powerchute® Business Edition para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.
  • Tranquilidade que advém da total compatibilidade e fiabilidade de um líder
    Assegura uma saída de onda sinusoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores, que utilizam fontes de alimentação ativas com fator de potência corrigido (PFC). A agência de segurança testou e aprovou meios que lhe permitem implementar Smart-UPS com a confiança de que elas vão satisfazer ou exceder as mais rigorosas exigências do setor.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Condicionamento de alimentação
    Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
  • Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
    Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
  • Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
    Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • Ligação USB
    Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Ligação por Interface Série
    Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
  • Alarmes acústicos
    Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.
  • Indicadores de estado LED
    Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
  • Baterias substituíveis pelo utilizador
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Disjuntores reinicializáveis
    Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
  • Notificação de previsão de falhas
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
  • Sensibilidade à tensão ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Pontos de transferência de tensão ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Albânia , Armênia , Angola , Argentina , Áustria , Austrália , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Brunei , Bolívia , Botsuana , Belarus , Canadá , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , Ilhas Malvinas , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Hong Kong, Região Admin. Especial da China , Croácia , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Nova Zelândia , Omã , Filipinas , Paquistão , Polônia , Portugal , Paraguai , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Estados Unidos , Uruguai , Uzbequistão , Vietnã , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    1.98 KWatts / 2.2 kVA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    1.98 KWatts / 2.2 kVA
  • Tensão nominal de saída
    208V , 230V
  • Distorção da tensão de saída
    Menos de 5%
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Outras Tensões de Saída
    220, 240
  • Topologia
    Linha Interactiva
  • Tipo forma de onda
    Onda sinusoidal
  • Ligações de saída
    (1) IEC 320 C19 (Bateria de reserva)
    (2) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
    (8) IEC 320 C13 (Bateria de reserva)
  • Tempo de transferência
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    208V , 230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (leitura automática)
  • Tipo de ligação de entrada
    British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
  • Comprimento do fio
    1.83metros
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    140 - 280V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Outras Tensões de Entrada
    220, 240

Baterias e autonomia

Comunicações & Gestão

  • Porta de interface (s)
    RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
  • Placas SmartSlot™ pré-instaladas
    AP9631
  • Painel de controlo
    Apresentação de estado LED com gráficos de barras da carga e da bateria e OnLine : Em Bateria: Substituir Bateria : e Indicadores de Sobrecarga, LCD multifunções, estado e consola de controlo
  • Alarme audível
    Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis
  • Desligar de Emergência (EPO)
    Sim

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    645Joules
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Altura máxima
    85mm , 8.5cm
  • Largura máxima
    432mm , 43.2cm
  • Profundidade máxima
    667mm , 66.7cm
  • Altura do bastidor
    2U
  • Peso líquido
    37.24kg
  • Peso bruto
    45.26kg
  • Altura com embalagem
    243mm , 24.3cm
  • Largura com embalagem
    596mm , 59.6cm
  • Profundidade com embalagem
    869mm , 86.9cm
  • Cor
    Black
  • # of Layers per Pallet
    4.0
  • # of Units per Layer per Pallet
    2.0
  • Pallet Weight
    855.12libras.
  • Unidades por pallet
    8.0

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    55.0dBA
  • Dissipação térmica on-line
    150.0BTU/hora

Conformidades

  • Certificações
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Parte 15 Classe A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE
  • Garantia standard
    3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • Directiva sobre Baterias
    Compatível
  • Notas sobre a Bateria
    ts_Battery_Notes
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

270KB

Atualizado em

2018-06-15

Operation manual for Smart-UPS SMX 2000/2200/3000VA XL 120/208/230/240Vac Tower/Rack-Mount 4U
PDF

Tamanho

27KB

Atualizado em

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Tamanho

615KB

Atualizado em

2018-06-11

Installation Guide Smart-UPS X 2000/2200/3000 VA 120/208/230/240 Vac Tower/Rack-Mount 4U
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

741KB

Atualizado em

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

684KB

Atualizado em

2018-06-15

TUV Certifcate for models SMX2200RMHV2U, SMX2200R2HVNC, SMX3000RMHV2U, and SMX3000RMHV2UNC
Título
Tamanho
Atualizado em

Actualização de Firmware

Actualização de Firmware
Número de Peça
Atualizado em

Actualização de Firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Número de Peça

SFPMIB426

Atualizado em

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Número de Peça
Atualizado em

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Compatível com: Solaris , Mac OS X , Linux , Solaris , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , AIX , Solaris , HP-UX , Solaris , Linux , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012

Número de Peça

SFPCNS42

Atualizado em

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 para Virtualização

Compatível com: VMware ESXi , VMware Virtual Appliance , VMware ESX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012

Número de Peça

SFPCNS42-V

Atualizado em

2016-08-23
PowerChute Business Edition
Número de Peça
Atualizado em

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatível com: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Número de Peça

SFPCBE95

Atualizado em

2018-01-23

Categoria

Subcategoria


Kit do Cabo de Alimentação (6 de cada), Com Bloqueio, C19 a C20, 1,8 m

Liberte espaço, fixe os cabos de alimentação entre as PDU montadas em bastidor e o equipamento TI com este método exclusivo de retenção de cabo. estes cabos se adequar-se-ão a qualquer tomada IEC padrão ou entrada de energia; a funcionalidade "bloqueio" está disponível apenas quando utilizada com as PDU com medição em bastidor série AP8000 da APC ou equipamento TI com tomadas de bloqueio integradas. Estes conectores de bloqueio reduzem a probabilidade de se desligarem acidentalmente cabos e se deixar cair equipamentos.

AP8716S
193,59 €
Smart-UPS X da APC 1500VA para Bastidor/Torre LCD 230V com Placa de Rede

Protecção da alimentação de rede inteligente e eficaz desde o nível inicial até ao funcionamento escalável. Ideal para servidores, ponto de venda, routers, interruptores, hubs e outros dispositivos de rede.

SMX1500RMI2UNC
1 845,25 €
Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Pedido de Disponibilidade  808 221 221
Unidade de Extração de Ar em Rack SX 100-240V 50/60HZ para armários NetShelter 750mm.

O equipamento de alta densidade cria um ambiente em que os métodos tradicionais de distribuição de ar, muitas vezes, não são eficazes. As estruturas embaladas com elevada densidade podem causar o sobreaquecimento do equipamento TI, o que resulta num período de inactividade. A Unidade de extracção de ar em bastidor SX capta o calor de exaustão, faz regressar o ar quente ao difusor e elimina do centro de dados os pontos quentes. Através do controlo automático da velocidade da ventoinha, baseado na temperatura, as ventoinhas ajustar-se-ão automaticamente para um desempenho ideal. Através de um display LCD montado na unidade, os utilizadores podem visualizar as temperaturas no bastidor, monitorizar as condições de alarme e ajustar os parâmetros de referência da unidade. A placa de gestão via rede integrada permite uma monitorização remota e o controlo. Esta solução economizadora de espaço é montada na parte de trás da estrutura NetShelter SX ou VX, requerendo zero U de espaço.

ACF402
2 843,50 €
Kit de Condutas NetShelter SX 42U para Cisco Nexus® 7018

Distribuição de ar para bastidores de potência densa e áreas de baixa pressão

AR7742
--
Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Pedido de Disponibilidade  808 221 221
Monitor de Divisão NetBotz 355 (sem Injetor PoE)

Possui câmara e sensores integrados (temperatura, humidade, fluxo de ar, ponto de condensação, movimento da câmara). Suporta até 4 Sensores Universais.

NBWL0355
1 391,50 €
Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Pedido de Disponibilidade  808 221 221
Cabo de alimentação, Com Bloqueio C19 para Possibilidade de substituição do cabo, 3,0m

Liberte espaço, fixe os cabos de alimentação entre as PDU montadas em bastidor e o equipamento TI com este método exclusivo de retenção de cabo. estes cabos se adequar-se-ão a qualquer tomada IEC padrão ou entrada de energia; a funcionalidade "bloqueio" está disponível apenas quando utilizada com as PDU com medição em bastidor série AP8000 da APC ou equipamento TI com tomadas de bloqueio integradas. Estes conectores de bloqueio reduzem a probabilidade de se desligarem acidentalmente cabos e se deixar cair equipamentos.

AP8759
48,39 €
KVM 2G da APC, Enterprise Digital/IP, 2 Utilizadores Remotos, 1 Utilizador Local, 16 portas com Virtual Media

Switches para servidores desenhados para aumentar a disponibilidade e gestão do sistema

KVM2116P
3 146,00 €
Cabo de Alimentação, Com Bloqueio C19 a IEC309-16 A, 3,0 m

Liberte espaço, fixe os cabos de alimentação entre as PDU montadas em bastidor e o equipamento TI com este método exclusivo de retenção de cabo. estes cabos se adequar-se-ão a qualquer tomada IEC padrão ou entrada de energia; a funcionalidade "bloqueio" está disponível apenas quando utilizada com as PDU com medição em bastidor série AP8000 da APC ou equipamento TI com tomadas de bloqueio integradas. Estes conectores de bloqueio reduzem a probabilidade de se desligarem acidentalmente cabos e se deixar cair equipamentos.

AP8758
--
Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Pedido de Disponibilidade  808 221 221
Kit de Condutas NetShelter SX 48U para Cisco Nexus® 7018

Distribuição de ar para bastidores de potência densa e áreas de baixa pressão

AR7747
--
Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Pedido de Disponibilidade  808 221 221
Cabo de Alimentação, Com Bloqueio C19 a CEE/7 Schuko, 3,0 m

Liberte espaço, fixe os cabos de alimentação entre as PDU montadas em bastidor e o equipamento TI com este método exclusivo de retenção de cabo. estes cabos se adequar-se-ão a qualquer tomada IEC padrão ou entrada de energia; a funcionalidade "bloqueio" está disponível apenas quando utilizada com as PDU com medição em bastidor série AP8000 da APC ou equipamento TI com tomadas de bloqueio integradas. Estes conectores de bloqueio reduzem a probabilidade de se desligarem acidentalmente cabos e se deixar cair equipamentos.

AP8755
72,59 €

Mostrar resultados por página