PDU de Bastidor 2G, Com Medição por Saída com Comutação, Zero U, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19

Partilhar:

PDU de Bastidor 2G, Com Medição por Saída com Comutação, Zero U, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19

AP8659

Description: Unidades de Distribuição de Alimentação (PDU) Comutadas em Bastidor com medição na saída da APC permitem um controlo de alimentação avançado e personalizável, bem como uma medição individual da potência de saída. Os controlos de nível de saída remotos permitem ligar/desligar a funcionalidade para encerrar e reiniciar, para reiniciar equipamento bloqueado e evitar a utilização não autorizada de saídas individuais. A temporização da sequenciação de alimentação permite aos utilizadores definir a ordem de activação ou desactivação do equipamento ligado. Evita a sobrecarga do circuito durante a recuperação da energia e prolonga o tempo de actividade de equipamento crítico, dando prioridade à separação da carga. A medição de corrente fornece uma monitorização remota em tempo real das cargas ligadas. As PDU Comutadas em Bastidor incluem monitorização da potência activa, uma porta de sensor da humidade/temperatura e tomadas IEC com fecho. Os alarmes definidos pelo utilizador avisam a existência de potenciais sobrecargas do circuito antes de ocorrerem falhas críticas de TI. Os utilizadores podem aceder, configurar e controlar as PDU Comutadas em Bastidor através de interfaces Web, SNMP ou Telnet seguras, complementadas pelas plataformas de gestão centralizada da APC utilizando InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

Inclui : CAN Port Terminator , Installation guide , Rack Mounting brackets , Safety guide , Serial configuration cable

1 421,75 €
Preço incluindo o IVA
Pedido de Disponibilidade
808 221 221

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

AP8659 Features

PDU de Bastidor 2G, Com Medição por Saída com Comutação, Zero U, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19

  • Capacidade de Medição na Saída
    A medição individual da potência ao nível de saída fornece uma visão mais granular da energia distribuída ao equipamento dentro do armário. Também permite analisar tendências de alimentação de componentes e realizar o planeamento da capacidade.

PDU Comutada com Monitorização de Consumo por Tomada Características & Benefícios

  • Fonte de alimentação de entrada única
    Forneça alimentação a partir de um chicote a vários equipamentos, alimentando de forma adequada o equipamento montado em bastidor. Poupa tempo e dinheiro durante a instalação ao utilizar um chicote e ligações standard.
  • Capacidade de Medição na Saída
    A medição individual da potência ao nível de saída fornece uma visão mais granular da energia distribuída ao equipamento dentro do armário. Também permite analisar tendências de alimentação de componentes e realizar o planeamento da capacidade.
  • Controlo Remoto de Tomada Individual
    Gere remotamente as tomadas de forma a os utilizadores poderem desligar as tomadas que não estão a ser utilizadas (para impedir sobrecargas) ou para reciclar a alimentação para equipamento bloqueado (para minimizar o tempo de inactividade e evitar o tempo de deslocação até ao equipamento).
  • Ecrã de Monitorização da Corrente Local
    O consumo de energia agregada por unidade de distribuição de alimentação é apresentado na unidade através de um ecrã digital. O ecrã digital local ajuda os instaladores a evitarem circuitos sobrecarregados, fornecendo um aviso visual quando o consumo de energia estiver próximo do consumo máximo em amperagem da banda. (apenas disponível em SKUs designados)
  • Atrasos na Ligação
    Permite que os utilizadores configurem a sequência pela qual é ligada e desligada a alimentação para cada tomada. Isto ajuda a evitar o consumo excessivo no arranque, o que poderá provocar sobrecargas nos circuitos e quebras de cargas. A sequenciação também permite que os utilizadores determinem previamente qual o equipamento que é ligado em primeiro lugar, de forma a que os equipamentos que dependam dessa unidade funcionem correctamente.
  • Capacidades de Gestão de Rede
    Interfaces de gestão de rede completos, que oferecem uma gestão padrão através de Web, SNMP e Telnet. Permite aos utilizadores aceder, configurar e gerir unidades a partir de locais remotos para poupar tempo valioso. Associada a esta característica está a capacidade de actualizar rápida e facilmente o firmware através de transferências de rede para unidades instaladas para futuros melhoramentos do produto.
  • Limites de alarme
    Defina os limites dos alarmes de forma a evitar circuitos sobrecarregados. Os alarmes de rede e visuais informam o utilizador sobre eventuais problemas. (Nota: disponível apenas nas unidades com capacidade de monitorização de alimentação. Consulte as especificações de SKU para obter a disponibilidade)
  • Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert
    Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
  • LED indicador de carga
    Indica condições de sobrecarga e de aviso baseado nos limites de alarme definidos pelo utilizador. Alerta os utilizadores quanto à possível existência de circuitos sobrecarregados. (Nota: disponível apenas em unidades com a funcionalidade de monitorização de alimentação local)
  • Flash Atualizável
    Actualize o firmware de forma fácil e rápida por transferência de rede, para obter as melhorias mais recentes para os produtos. Elimina a necessidade de substituir os produtos já instalados no local, quando forem lançadas novas funções. (Nota: apenas para as unidades ligadas em rede)
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Antígua e Barbuda , Anguilla , Albânia , Armênia , Antilhas Holandesas , Angola , Argentina , Áustria , Austrália , Aruba , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Barbados , Bangladesh , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Bermudas , Brunei , Bolívia , Brasil , Bahamas , Butão , Botsuana , Belarus , Belize , Canadá , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Ilhas Cook , Chile , República dos Camarões , China , Colômbia , Costa Rica , Sérvia e Montenegro , Cuba , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Dominica , República Dominicana , Argélia , Equador , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , Ilhas Malvinas , França , Gabão , Reino Unido , Granada , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Guatemala , Guiana , Hong Kong, Região Admin. Especial da China , Honduras , Croácia , Haiti , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Índia , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jamaica , Jordânia , Japão , Quênia , São Cristovão e Nevis , Coréia, Sul , Kuwait , Ilhas Caiman , Casaquistão , Líbano , Santa Lúcia , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , México , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Nicarágua , Países Baixos , Noruega , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Panamá , Peru , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Polônia , Porto Rico , Portugal , Paraguai , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , El Salvador , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Estados Unidos , Uruguai , Uzbequistão , São Vicente e Granadinas , Venezuela , Ilhas Virgens dos EUA , Vietnã , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Tensão nominal de saída
    100V , 200V , 208V , 230V
  • Proteção de sobrecarga
    Não
  • Maximum Total Current Draw
    16
  • Ligações de saída
    (21) IEC 320 C13 (Bateria de reserva)
    (3) IEC 320 C19 (Bateria de reserva)

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    200V , 208V , 230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz
  • Tipo de ligação de entrada
    IEC-320 C20
  • Acceptable Input Voltage
    100-240VAC
  • Maximum Input Current
    20A
  • Corrente de entrada com capacidade reduzida regulamentar(América do Norte)
    16A

Físico

  • Altura máxima
    1829mm , 182.9cm
  • Largura máxima
    56mm , 5.6cm
  • Profundidade máxima
    51mm , 5.1cm
  • Peso líquido
    6.09kg
  • Peso bruto
    8.36kg
  • Altura com embalagem
    2038mm , 203.8cm
  • Largura com embalagem
    162mm , 16.2cm
  • Profundidade com embalagem
    117mm , 11.7cm
  • Cor
    Black

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    -5 - 45 °C
  • Humidade relativa
    5 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -25 - 65 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    5 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros

Conformidades

  • Certificações
    EN 55022 Classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, PSE, Listado em UL, VCCI Classe A, VDE
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • Directiva sobre Baterias
    Compatível
  • Notas sobre a Bateria
    ts_Battery_Notes
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

315KB

Atualizado em

2018-06-18

Release Notes
PDF

Tamanho

1519KB

Atualizado em

2018-06-15

Provides the safety information for installation and operation of the Rack PDU.
PDF

Tamanho

1135KB

Atualizado em

2018-06-15

Includes multi-language installation instructions and DHCP network information for MPO (managed per outlet AP86xx) Rack Power Distribution Units
PDF

Tamanho

822KB

Atualizado em

2018-06-14

Covers the physical device interface, the command line interface, and the Web interface for both deployment and ongoing system monitoring for Rack PDUs with power monitoring by outlet.
PDF

Tamanho

276KB

Atualizado em

2018-06-12

Terminator installation instructions for Switched with Metering by Outlet Rack PDUs with CAN IN/OUT ports
PDF

Tamanho

60KB

Atualizado em

2018-06-12

Release Notes for AP88XX Metered Rack PDUs and AP89xx/AP86xx Switched Rack PDUs for Application Module v6.4.0, APC OS (AOS) v6.4.0, and the APC PowerNet MIB v415
PDF

Tamanho

462KB

Atualizado em

2018-06-12

Security, Configuration
PDF

Tamanho

456KB

Atualizado em

2018-05-11

Security Configuration
PDF

Tamanho

2148KB

Atualizado em

2018-04-03

Covers the physical device interface, the command line interface, and the web interface for deployment and system monitoring
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

2537KB

Atualizado em

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
Concepção/Configuração
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

142KB

Atualizado em

2018-06-12

Overview and Specifications
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

162KB

Atualizado em

2018-06-18

Declaration of Conformity
PDF

Tamanho

411KB

Atualizado em

2018-06-18

UL N of A for NextGen rPDUs
PDF

Tamanho

656KB

Atualizado em

2018-06-15

VDE License for AP86xx rPDUs
PDF

Tamanho

40KB

Atualizado em

2018-06-14

PDF

Tamanho

146KB

Atualizado em

2018-06-14

PSE approval for Multiple-Socket Outlet - >< 125V, >15A <= 20A 3 pole including earth
PDF

Tamanho

142KB

Atualizado em

2018-06-12

PSE approval for Multiple-Socket Outlet - >< 125V, >15A <= 20A 3 pole including earth
PDF

Tamanho

610KB

Atualizado em

2018-06-11

CCC Out Of Scope Letter PDU's Metered/Switched
PDF

Tamanho

1664KB

Atualizado em

2018-06-05

VDE approval documents for NextGen MPO rPDUs
Moldes
Título
Tamanho
Atualizado em

Actualização de Firmware

Assistentes e Configuradores
Número de Peça
Atualizado em

Número de Peça

SFNMCSECWIZ104

Atualizado em

2010-04-16

Categoria

Subcategoria


Cabo de Alimentação, C13 a C20, 2,0 m

Vasta selecção de cabos de alimentação para vários equipamentos de TI.

AP9879
54,44 €
PDU de Bastidor, Básica, Zero U, 16A, 208/230V, (15) C13

Distribuição de alimentação fiável

AP9572
338,79 €
Cabo de Alimentação, C13 a C20, 2,0m

Vasta selecção de cabos de alimentação para vários equipamentos de TI.

AP9877
54,44 €
Suporte de Montagem de Acessórios Zero U NetShelter

Instala-se em vários locais dentro de um armário; por exemplo, nas flanges de montagem vertical e nos canais de acessórios 0U verticais. Fornece opções de montagem para a PDU em bastidor e outros acessórios pequenos.

AR7711
72,59 €
Kit do Cabo de Alimentação (6 de cada), C19 a C20 (90 graus), 1,8 m

Cabos de baixo perfil concebidos para eliminar a interferência no espaço, quando acede a módulos "hot swap blade" amovíveis.

AP98896F
205,69 €
PDU DE BASTIDOR, COM MEDIÇÃO, 2U, 32A, 230V, (12) C13 e (4) C19

As PDU com medição em bastidor fornecem uma monitorização à distância em tempo real das cargas ligadas. Os alarmes definidos pelo utilizador alertam para potenciais sobrecargas do circuito antes de acontecerem falhas críticas TI.

AP7822B
942,59 €
Cabo de alimentação, Com Bloqueio C19 para Possibilidade de substituição do cabo, 3,0m

Liberte espaço, fixe os cabos de alimentação entre as PDU montadas em bastidor e o equipamento TI com este método exclusivo de retenção de cabo. estes cabos se adequar-se-ão a qualquer tomada IEC padrão ou entrada de energia; a funcionalidade "bloqueio" está disponível apenas quando utilizada com as PDU com medição em bastidor série AP8000 da APC ou equipamento TI com tomadas de bloqueio integradas. Estes conectores de bloqueio reduzem a probabilidade de se desligarem acidentalmente cabos e se deixar cair equipamentos.

AP8759
48,39 €
Cabo de Alimentação, Com Bloqueio C19 a IEC309-16 A, 3,0 m

Liberte espaço, fixe os cabos de alimentação entre as PDU montadas em bastidor e o equipamento TI com este método exclusivo de retenção de cabo. estes cabos se adequar-se-ão a qualquer tomada IEC padrão ou entrada de energia; a funcionalidade "bloqueio" está disponível apenas quando utilizada com as PDU com medição em bastidor série AP8000 da APC ou equipamento TI com tomadas de bloqueio integradas. Estes conectores de bloqueio reduzem a probabilidade de se desligarem acidentalmente cabos e se deixar cair equipamentos.

AP8758
--
Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Pedido de Disponibilidade  808 221 221
PDU de Bastidor, Básica, Zero U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13

Distribuição de alimentação fiável

AP7555A
942,59 €
Kit do Cabo de Alimentação (6 de cada), C19 a C20 (90 graus), 1,2 m

Cabos de baixo perfil concebidos para eliminar a interferência no espaço, quando acede a módulos "hot swap blade" amovíveis.

AP98894F
181,49 €

Mostrar resultados por página