Módulo de Potência Pré-fabricado 500kW 400V/50Hz

Partilhar:

Módulo de Potência Pré-fabricado 500kW 400V/50Hz

PFMPE0500EB

Description: UPS integrado, switchgear e software de gestão numa caixa resistente às intempéries, optimizados para alimentação escalonável de centros de dados grandes

Inclui : User Manual

Módulo de Potência Pré-fabricado 500kW 400V/50Hz

Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Inclui: Manual do Utilizador

PFMPE0500EB Features

Módulo de Potência Pré-fabricado 500kW 400V/50Hz

  • Correção do Fator de Potência de Entrada
    Minimiza os custos de instalação, através da activação da utilização de cabos e geradores de menor dimensão.
  • Capacidade de alimentação dimensionável
    Reduz imediatamente os custos de sobredimensionamento da UPS permiting rápidas actualizações posteriormente.
  • Tempo de funcionamento escalonável
    Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.

Módulo de potência fechado Características & Benefícios

  • Escalonável e flexível
    Os módulos pré-fabricados permitem inerentemente o crescimento escalonável da infraestrutura de TI e a flexibilidade para ajustar o design e a dimensão de fases de implementação futuras. Os investimentos de capital podem ser diferidos, melhorando o fluxo de caixa.
  • Implementação simples e rápida
    Os módulos de centros de dados pré-fabricados chegam ao local prontos a implementar, reduzindo significativamente o tempo e os custos da instalação.
  • Pré-concebidas e Montadas na Fábrica
    Os módulos pré fabricados foram concebidos e construídos segundo especificações precisas em ambiente industrial controlado e utilizam software DCIM, que resulta na melhoria da fiabilidade e numa maior previsibilidade do desempenho do centro de dados.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Omã , Paquistão , Polônia , Portugal , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uzbequistão , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Tensão nominal de saída
    400V 3PH
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    50 Hz - programável +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Factor de pico do carregamento
    Ilimitado
  • Tipo forma de onda
    Onda sinusoidal
  • Potência configurada
    500.0 KWatts / 500.0 kVA
  • Bypass
    Bypass estático externo

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    400V 3PH
  • Frequência de entrada
    50 Hz - programável +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    340 - 460 (400V)V
  • Margem de ajuste da tensão de entrada
    340 - 460 (400V)V

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    VRLA

Comunicações & Gestão

  • Painel de controlo
    LCD multifunções, estado e consola de controlo
  • Alarme audível
    Alarmes audíveis e visíveis: atrasos configuráveis
  • Desligar de Emergência (EPO)
    Sim

Físico

  • Altura máxima
    3286mm , 328.6cm
  • Largura máxima
    2438mm , 243.8cm
  • Profundidade máxima
    12192mm , 1219.2cm
  • Peso líquido
    25334.0kg
  • Peso bruto
    19725.0kg
  • Altura com embalagem
    3286mm , 328.6cm
  • Largura com embalagem
    2438mm , 243.8cm
  • Profundidade com embalagem
    12192mm , 1219.2cm
  • Cor
    White

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    -20 - 50 °C
  • Altitude
    0-3000metros
  • Protection Class
    IP 55
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

1737KB

Atualizado em

2018-06-15

Site Planning Guide for Enclosed Module
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

404KB

Atualizado em

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
PDF

Tamanho

170KB

Atualizado em

2018-06-05

Data Sheet for Encloised Module
Título
Tamanho
Atualizado em
Prefabricated Data Center Power Module, One Line
Prefabricated Data Center Power Module, Mechanical
Prefabricated Data Center Power Module, 3D Mechanical