Módulo de Potência Pré-fabricado 250kW 400V/50Hz

Partilhar:

Módulo de Potência Pré-fabricado 250kW 400V/50Hz

PFMPE0250EB

Description: UPS integrado, switchgear e software de gestão numa caixa resistente às intempéries, optimizados para alimentação escalonável de centros de dados grandes

Inclui : User Manual

Módulo de Potência Pré-fabricado 250kW 400V/50Hz

Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Inclui: Manual do Utilizador

PFMPE0250EB Features

Módulo de Potência Pré-fabricado 250kW 400V/50Hz

  • Correção do Fator de Potência de Entrada
    Minimiza os custos de instalação, através da activação da utilização de cabos e geradores de menor dimensão.
  • Capacidade de alimentação dimensionável
    Reduz imediatamente os custos de sobredimensionamento da UPS permiting rápidas actualizações posteriormente.
  • Tempo de funcionamento escalonável
    Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.

Módulo de potência fechado Características & Benefícios

  • Escalonável e flexível
    Os módulos pré-fabricados permitem inerentemente o crescimento escalonável da infraestrutura de TI e a flexibilidade para ajustar o design e a dimensão de fases de implementação futuras. Os investimentos de capital podem ser diferidos, melhorando o fluxo de caixa.
  • Implementação simples e rápida
    Os módulos de centros de dados pré-fabricados chegam ao local prontos a implementar, reduzindo significativamente o tempo e os custos da instalação.
  • Pré-concebidas e Montadas na Fábrica
    Os módulos pré fabricados foram concebidos e construídos segundo especificações precisas em ambiente industrial controlado e utilizam software DCIM, que resulta na melhoria da fiabilidade e numa maior previsibilidade do desempenho do centro de dados.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Omã , Paquistão , Polônia , Portugal , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uzbequistão , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Tensão nominal de saída
    400V 3PH
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    50 Hz - programável +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Factor de pico do carregamento
    Ilimitado
  • Tipo forma de onda
    Onda sinusoidal
  • Potência configurada
    250.0 KWatts / 250.0 kVA
  • Bypass
    Bypass estático externo

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    400V 3PH
  • Frequência de entrada
    50 Hz - programável +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Tipo de ligação de entrada
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    340 - 460 (400V)V
  • Margem de ajuste da tensão de entrada
    340 - 460 (400V)V

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    VRLA

Comunicações & Gestão

  • Painel de controlo
    LCD multifunções, estado e consola de controlo
  • Desligar de Emergência (EPO)
    Sim

Físico

  • Altura máxima
    3286mm , 328.6cm
  • Largura máxima
    3000mm , 300.0cm
  • Profundidade máxima
    6250mm , 625.0cm
  • Peso líquido
    12536.0kg
  • Peso bruto
    10794.0kg
  • Altura com embalagem
    3286mm , 328.6cm
  • Largura com embalagem
    3000mm , 300.0cm
  • Profundidade com embalagem
    6250mm , 625.0cm
  • Cor
    White

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    -20 - 50 °C
  • Altitude
    0-3000metros
  • Protection Class
    IP 55

Conformidades

  • Certificações
    Listado em UL
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

165KB

Atualizado em

2018-06-18

Data Sheet for Enclosed Module
PDF

Tamanho

404KB

Atualizado em

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
Título
Tamanho
Atualizado em
Prefabricated Data Center Power Module, One Line
Prefabricated Data Center Power Module, Mechanical
Prefabricated Data Center Power Module, 3D Mechanical