Estrutura HyperPod - Pilar Vertical (x2), Estrutura Alta

Partilhar:

Estrutura HyperPod - Pilar Vertical (x2), Estrutura Alta

FS-FM-1002-B

Description: Acessórios para bastidores que melhoram a eficiência do arrefecimento ao prevenirem a recirculação do ar e reduzirem o bypass de fluxo de ar.
Estrutura HyperPod - Pilar Vertical (x2), Estrutura Alta

Pedido de Disponibilidade
808 221 221

FS-FM-1002-B Features

Estrutura HyperPod - Pilar Vertical (x2), Estrutura Alta

  • Quadro Ajustável
    A conceção telescópica do quadro garante a adequação do dispositivo à sua implementação individual
  • Processo de Montagem
    A mudança de construção para montagem reduz os custos totais de mão-de-obra, uma vez que é encurtado o processo de implementação
  • Implementação de Dispositivo Completo
    Reduza os ciclos de implementação concebendo dispositivos completos com contenção, distribuição de dados e energia elétrica, antes dos bastidores serem entregues
  • Configuração Flexível
    Compatível com diversas abordagens de arrefecimento, contenção, assim como de distribuição de dados e energia elétrica
  • Dispositivo Independente
    Elimina a necessidade de pendurar componentes da infraestrutura no teto ou de os passar sob o piso
  • Pronto para Bastidor
    Os bastidores podem ser deslocados para respetiva posição e "ligados" ao dispositivo
  • Implementação Rápida
    Projetada para ser montada de forma simples e rápida, reduzindo os trabalhos de construção
  • Conceção Simplificada
    Cronograma de conclusão da infraestrutura mais previsível

Gestão do fluxo de ar Características & Benefícios

Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Albânia , Áustria , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Bulgária , Canadá , Suíça , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Dinamarca , Estônia , Espanha , Finlândia , França , Reino Unido , Geórgia , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Islândia , Itália , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Moldova, República de , Macedônia, República da , Malta , Países Baixos , Noruega , Polônia , Portugal , Romênia , Rússia , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Turquia , Ucrânia , Estados Unidos

Print Technical Specification

Físico

  • Altura máxima
    80mm , 8.0cm
  • Largura máxima
    308mm , 30.8cm
  • Profundidade máxima
    3200mm , 320.0cm
  • Peso líquido
    42.0kg
  • Peso bruto
    46.0kg
  • Altura com embalagem
    96mm , 9.6cm
  • Largura com embalagem
    441mm , 44.1cm
  • Profundidade com embalagem
    3290mm , 329.0cm
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em

Título

HyperPod Brochure
PDF
PDF

Tamanho

34106KB

Atualizado em

2017-11-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Requisitos de oferta
Título
Tamanho
Atualizado em

Título

HyperPod Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Tamanho

33KB

Atualizado em

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
PDF

Tamanho

176KB

Atualizado em

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Título
Tamanho
Atualizado em
HyperPOD, Tall Frame, Simple Roof
HyperPOD, Tall Frame, Ducted Roof