Consola LCD de Bastidor de 17" com Comutador KVM Integrado de 16 Portas Analógico

Partilhar:

Consola LCD de Bastidor de 17" com Comutador KVM Integrado de 16 Portas Analógico

AP5816

Description: A Consola LCD em Bastidor com interruptor KVW Integrado combina a funcionalidade de Consola LCD em Bastidor e interruptores KVM analógicos num pacote conveniente, otimizando espaço U no ambiente de bastidores, eliminando a confusão de cabos e oferecendo o valor da funcionalidade de dois produtos num pacote. O teclado tem o formato inglês americano.

Inclui : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB KVM cable

In stock
1 966,25 €
Preço incluindo o IVA

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

AP5816 Features

Consola LCD de Bastidor de 17" com Comutador KVM Integrado de 16 Portas Analógico

A Consola LCD em Bastidor com interruptor KVW Integrado combina a funcionalidade de Consola LCD em Bastidor e interruptores KVM analógicos num pacote conveniente, otimizando espaço U no ambiente de bastidores, eliminando a confusão de cabos e oferecendo o valor da funcionalidade de dois produtos num pacote. O teclado tem o formato inglês americano.

Inclui : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB KVM cable

  • Gestão fora de banda
    Resolva problemas em servidores e diagnostique problemas através de acesso ao nível de POST e BIOS aos servidores, sem ter de recorrer a um sistema operativo em funcionamento.
  • Arquitectura escalonável
    Coloque em cascata vários comutadores KVM para obter uma solução modular que suporta várias plataformas, melhorando a flexibilidade e simplificando a expansão futura.

Consolas LCD do bastidor Características & Benefícios

  • Baixo consumo de energia
    Os ecrãs de matriz activa TFT usam menos de metade da energia dos monitores CRT comparáveis
  • Ocupa 1U de espaço no bastidor
    Ocupa apenas 1U de espaço no rack comparado com os 10U a 13U de espaço exigidos por um monitor tradicional CRT
  • Teclado de tamanho real
    Um teclado de tamanho normal com 104 teclas e um teclado numérico integrado permite um toque seguro e de qualidade
  • Integrated Trackball
    Uma trackball incorporada elimina a necessidade adicionar um rato externo e separado
  • Baixos requisitos de arrefecimento
    Os ecrãs de matriz activa TFT emitem menos calor do que os monitores CRT comparáveis
  • Calhas deslizantes
    Instalação rápida e fácil em bastidores com orifícios quadrados, redondos e roscados.
  • Ajustamentos On-Screen Display (OSD)
    Os botões de controlo do utilizador na frente do visor de cristais líquidos permitem-lhe ajustar as características da imagem. Os controlos do utilizador incluem: auto-ajuste, sair, alimentação ligada/desligada, brilho, menu, e indicador de energia.
  • Braço de gestão de cabos
    Impede o contacto com os dispositivos circundantes através da organização de vários cabos.
  • Patilhas de abertura rápida
    Permite inserir ou remover dispositivos com facilidade.
  • Ocupa 1U de espaço no bastidor
    Poupe espaço precioso nos bastidores do centro de dados.
  • Baixo consumo de energia
    Os ecrãs de matriz activa TFT usam menos de metade da energia dos monitores CRT comparáveis
  • Low Cooling Requirements
    Os ecrãs de matriz activa TFT emitem menos calor do que os monitores CRT comparáveis
  • Conector standard VGA
    O monitor de cristais líquidos liga-se a um servidor ou a um comutador KVM através de um conector standard VGA
  • Sensor de desequilíbrio de corrente
    Poupe energia desligando automaticamente o dispositivo quando este é fechado.
  • Terminações PS/2
    O teclado e a trackball ligam-se a um servidor ou um comutador KVM através de conectores standard PS/2
  • Suporte multiplataforma
    Compatível com Windows, Sun, Unix e Linux.
  • Dispositivo apontador Touchpad Integrado
    Uma trackball incorporada elimina a necessidade adicionar um rato externo e separado
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Austrália , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bangladesh , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Brunei , Butão , Botsuana , Belarus , Canadá , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Ilhas Cook , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Índia , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Japão , Quênia , Camboja , Coréia, Sul , Kuwait , Ilhas Caiman , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Mauritânia , Malta , Malawi , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Polônia , Portugal , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Taiwan , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Estados Unidos , Uzbequistão , Vietnã , Iêmen , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    120V , 240V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz
  • Tipo de ligação de entrada
    IEC-320 C14
  • Comprimento do fio
    1.8metros
  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Físico

  • Altura máxima
    43mm , 4.3cm
  • Largura máxima
    483mm , 48.3cm
  • Profundidade máxima
    711mm , 71.1cm
  • Altura do bastidor
    1U
  • Peso líquido
    14.0kg
  • Peso bruto
    20.14kg
  • Altura com embalagem
    130mm , 13.0cm
  • Largura com embalagem
    665mm , 66.5cm
  • Profundidade com embalagem
    830mm , 83.0cm
  • Cor
    Black
  • Profundidade de montagem máxima
    1050.0mm , 104.98cm
  • Profundidade de montagem mínima
    26.77inches

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C

Conformidades

  • Certificações
    Listado em cUL, C-tick, CE, EN 60950, FCC Parte 15 Classe A, IEC 60950, Indústria Canadá, KCC, Listado em UL, VDE
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • Outras Conformidades Ambientais
    RoHS China

ts_Supported_Hardware

  • Cores do display
    16.0
  • Tamanho do display
    337,9 (H) X 270,3 (V)mm
  • Tamanho do painel
    431.8Polegadas na Diagonal
  • Tipo de trackball
    PS/2 Touchpad, USB mouse
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

375KB

Atualizado em

2018-06-19

Quick start installation procedure for installing the KVM Rack LCD
PDF

Tamanho

561KB

Atualizado em

2018-06-15

Installation and operation
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

2537KB

Atualizado em

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
Concepção/Configuração
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

66KB

Atualizado em

2018-06-05

Guide for determining the correct cabling solution for use with a Rack LCD Console with Integrated KVM Switch
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

468KB

Atualizado em

2018-06-19

VDE License
PDF

Tamanho

1041KB

Atualizado em

2018-06-15

EAC for Russian Customs Union - AP5808_AP5816
PDF

Tamanho

261KB

Atualizado em

2018-06-14

Regulatory Compliance
PDF

Tamanho

42KB

Atualizado em

2018-06-13

Underwriters Laboratories approval
PDF

Tamanho

91KB

Atualizado em

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
Título
Tamanho
Atualizado em

Categoria

Subcategoria


1 Ano de Extensão da Garantia do Service Pack (na compra de produtos novos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-AC-04
184,49 €
Cabo KVM USB da APC - 7,6 m

Switches para servidores desenhados para aumentar a disponibilidade e gestão do sistema

AP5261
120,99 €
Cabo KVM SUN da APC VGA - 7,6 m

Switches para servidores desenhados para aumentar a disponibilidade e gestão do sistema

AP5260
145,19 €
Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Pedido de Disponibilidade  808 221 221
Cabo KVM PS/2 da APC - 1,8 m

Switches para servidores desenhados para aumentar a disponibilidade e gestão do sistema

AP5250
60,49 €
Cabo KVM PS/2 da APC - 0,9 m

Switches para servidores desenhados para aumentar a disponibilidade e gestão do sistema

AP5264
48,39 €
Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Pedido de Disponibilidade  808 221 221
LCD de Bastidor Integrado/Cabo USB KVM da APC - 6ft (1.8m)

Switches para servidores desenhados para aumentar a disponibilidade e gestão do sistema

AP5821
72,59 €
Cabo KVM SUN da APC 13W3 - 1,8 m

Switches para servidores desenhados para aumentar a disponibilidade e gestão do sistema

AP5251
108,89 €
Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Pedido de Disponibilidade  808 221 221
Cabo KVM PS/2 da APC - 3,6 m

Switches para servidores desenhados para aumentar a disponibilidade e gestão do sistema

AP5254
84,69 €
Cabo de Ligação em Cadeia KVM da APC - 1,8 m

Switches para servidores desenhados para aumentar a disponibilidade e gestão do sistema

AP5263
84,69 €
LCD de Bastidor Integrado/Cabo USB KVM da APC - 10ft (3m)

Switches para servidores desenhados para aumentar a disponibilidade e gestão do sistema

AP5822
84,69 €

Mostrar resultados por página