Chillers de Água Modulantes Arrefecidos a Ar com Ventoinhas Axiais para Instalação Exterior

Partilhar:

Chillers de Água Modulantes Arrefecidos a Ar com Ventoinhas Axiais para Instalação Exterior

BCEC

Description: Chillers arrefecidos a ar com ventoinhas axiais para instalação exterior para aplicações de missão crítica
Chillers de Água Modulantes Arrefecidos a Ar com Ventoinhas Axiais para Instalação Exterior

Pedido de Disponibilidade
808 221 221

BCEC Features

Chillers de Água Modulantes Arrefecidos a Ar com Ventoinhas Axiais para Instalação Exterior

  • Solução sem óleo
    Os compressores centrífugos que funcionam sem óleo aumentam a disponibilidade operacional (apenas para unidade BCEC e BCEF)

Aquaflair AC Características & Benefícios

  • Reinício rápido
    O funcionamento a plena carga em menos de 3 minutos, com disposições específicas permite o subdimensionamento dos depósitos de armazenamento
  • Controlo de resposta ativo
    Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.
  • Potência de entrada separada
    Puxa energia da UPS externa para as placas-mãe e aquecedores para monitorizar e proteger a unidade mesmo no modo de falha de energia total da unidade (opcional)
  • Válvula de expansão electrónica
    Optimização do fluxo do refrigerante a quaisquer condições de carga e temperatura. Monitorização da carga do refrigerante indirecta e contínua
  • Componentes do redundante
    Os pontos individuais de falha no sistema possuem componentes redundantes para manterem a disponibilidade e a fiabilidade.
  • Monitorização da corrente contínua
    Permite a monitorização contínua da corrente absorvida pelo compressor para assinalar possíveis discrepâncias relativamente aos valores definidos (apenas disponível em chillers grandes)
  • Estratégia modular
    A concepção modular dos sistemas mecânicos e de controlo permitem a criação gradual da infraestrutura de arrefecimento para corresponder às necessidades de arrefecimento das instalações. Isto reduz muito as despesas CAPEX e fornece investimento diferido ao longo da vida útil das instalações.
  • Reinício rápido
    O funcionamento a plena carga em menos de 3 minutos, com disposições específicas permite o subdimensionamento dos depósitos de armazenamento
  • Compressores em tandem
    Funcionamento silencioso e eficiente dos compressores, ligados a um circuito de refrigerante comum para controlo da capacidade com estágio (não disponível para alguns modelos/alguma configuração)
  • Sistema de ajuste de bombas integrado
    (Opcional) Estão disponíveis bombas integradas VSD para o ajuste contínuo da pressão disponível no circuito de água refrigerada. Isto fornece ajustes automáticos ao fluxo da água refrigerada devido a alterações nas necessidades de arrefecimento o que assegura a eficiência do sistema de água refrigerada.
  • Soluções tecnológicas de elevado desempenho
    Optimiza o funcionamento da unidade em qualquer condição de carga ou ambiente, assegurando um consumo energético extremamente baixo
  • Gestão optimizada
    A ligação entre as Unidades de Ar Condicionado das Salas de Computadores e os chillers asseguram a eficiência energética, com base nas condições de carga instantâneas reais (opcional)
  • Pacote hidrónico integrado
    Inclui todos os componentes necessários para fazer uma ligação ao refrigerador sem a necessidade de ligações externas a equipamento auxiliar como, por exemplo, bombas, aumentando a velocidade de implantação.
  • Ventoinhas de velocidade variável
    As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.
  • Serviço operacional
    Permite a manutenção/substituição dos componentes críticos enquanto o sistema está em funcionamento.
  • Monitorização do serviço
    Todos os dispositivos de monitorização integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e uma verificação das condições de trabalho do sistema enquanto este está em funcionamento.
  • Acesso fácil para manutenção
    Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Antígua e Barbuda , Anguilla , Albânia , Armênia , Antilhas Holandesas , Angola , Argentina , Áustria , Austrália , Aruba , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Barbados , Bangladesh , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Bermudas , Brunei , Bolívia , Brasil , Bahamas , Butão , Botsuana , Belarus , Belize , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Ilhas Cook , Chile , República dos Camarões , Colômbia , Costa Rica , Sérvia e Montenegro , Cuba , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Dominica , República Dominicana , Argélia , Equador , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , Ilhas Malvinas , França , Gabão , Reino Unido , Granada , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Guatemala , Guiana , Honduras , Croácia , Haiti , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Índia , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jamaica , Jordânia , Japão , Quênia , Camboja , São Cristovão e Nevis , Coréia, Sul , Kuwait , Ilhas Caiman , Casaquistão , Líbano , Santa Lúcia , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , México , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Nicarágua , Países Baixos , Noruega , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Panamá , Peru , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Polônia , Porto Rico , Portugal , Paraguai , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , El Salvador , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Trinidad e Tobago , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uruguai , Uzbequistão , São Vicente e Granadinas , Venezuela , Ilhas Virgens dos EUA , Vietnã , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

384KB

Atualizado em

2018-06-14

Features and benefits, and techincal details of Uniflair BREC/F and BCEC/BCEF with Adiabatic cooling system (ETO offer)
Título
Tamanho
Atualizado em