Cartucho de Bateria de Substituição #118 da APC

Partilhar:

Cartucho de Bateria de Substituição #118 da APC

APCRBC118

Description: As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

Inclui : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

375,09 €
Preço incluindo o IVA
Pedido de Disponibilidade
808 221 221

APCRBC118 Features

Cartucho de Bateria de Substituição #118 da APC

  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas

Cartuchos de baterias de substituição Características & Benefícios

  • Elevada durabilidade da bateria
    Concebido pela APC, pela Schneider Electric, exclusivamente para UPSs da APC, para permitir uma compatibilidade total com o sistema de Gestão Inteligente da Bateria.
  • Compatibilidade com UPS garantida
    Testado e aprovado para repor o desempenho da sua UPS da APC. Mantém as certificações de segurança da UPS (UL, VDE, CSA) e a política de protecção vitalícia do equipamento (se aplicável).
  • Completamente montado para fácil instalação "hot-swap"
    Os RBCs da APC são seguros, fiáveis e contêm o mínimo número de conexões, o que permite poupar tempo valioso. Dado que os RBCs da APC podem ser instalados de forma instantânea, não é necessário qualquer período de inactividade da rede para que possam ser instalados.
  • Portes pagos para um parceiro de reciclagem vizinho (disponibilidade varia consoante o país)
    Assegura que a bateria antiga é reciclada praticamente a 100%, protegendo o meio ambiente.
  • Embalagens reutilizáveis com instruções claras relativamente à eliminação de baterias gastas.
    Confortável, simples e ecológico.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Albânia , Áustria , Austrália , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Bulgária , Canadá , Suíça , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Dinamarca , Estônia , Espanha , Finlândia , França , Reino Unido , Gibraltar , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Islândia , Itália , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Moldova, República de , Macedônia, República da , Malta , Países Baixos , Noruega , Nova Zelândia , Polônia , Portugal , Romênia , Rússia , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Ucrânia , Estados Unidos

Print Technical Specification

Saída

  • Tensão de saída da bateria
    120

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Montagem da bateria
    Pack de bateria fechado
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    3-5 anos
  • Quantidade de RBC™
    1
  • Blocos de baterias por "string"
    10

Físico

  • Altura máxima
    76mm , 7.6cm
  • Largura máxima
    203mm , 20.3cm
  • Profundidade máxima
    584mm , 58.4cm
  • Peso líquido
    22.27kg
  • Peso bruto
    25.18kg
  • Altura com embalagem
    228mm , 22.8cm
  • Largura com embalagem
    393mm , 39.3cm
  • Profundidade com embalagem
    761mm , 76.1cm
  • Unidades por pallet
    12.0

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros

Conformidades

  • Garantia standard
    1 ano para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • PEP
    Disponível no separador Documentação
  • EOLI
    Disponível no separador Documentação
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

153KB

Atualizado em

2018-06-19

Instruções de substituição de bateria
PDF

Tamanho

595KB

Atualizado em

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Environmental Profile
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

977KB

Atualizado em

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Battery Unit Product Range
PDF

Tamanho

1577KB

Atualizado em

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Battery Unit Product Range
Título
Tamanho
Atualizado em