Cabo de Distribuição de Dados da APC, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Preto, 27 pés (8,2 m)

Partilhar:

Cabo de Distribuição de Dados da APC, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Preto, 27 pés (8,2 m)

DDCC6-027

Description: Soluções de infraestrutura de conectividade e de integração em rede para centros de dados: Conectores RJ45; painéis de interconexão; cabos de ligação e cabos LAN em cobre; solução ótica de fibra pré-terminada.

Inclui : User Manual

In stock
241,99 €
Preço incluindo o IVA

DDCC6-027 Features

Cabo de Distribuição de Dados da APC, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Preto, 27 pés (8,2 m)

Soluções de infraestrutura de conectividade e de integração em rede para centros de dados: Conectores RJ45; painéis de interconexão; cabos de ligação e cabos LAN em cobre; solução ótica de fibra pré-terminada.

Inclui : User Manual

Conectividade da rede Características & Benefícios

  • Compatibilidade com os produtos Schneider Electric
    Os componentes Actassi são concebidos para se adaptarem perfeitamente a outras soluções e produtos da Schneider Electric, de modo a construir-se um sistema completo.
  • PoE+
    Os conectores S-One permitem aplicações PoE+
  • Instalação fácil e rápida
    Com inovações tais como o conector S-One, os painéis de interconexão de 19" deslizantes e o cabo CL-MX, a Actassi permite-lhe trabalhar mais rápido: o tempo de instalação será diminuído até 20%, ainda assim, a cablagem de rede de elevado desempenho está assegurada. O conector S-One é até 50% mais rápido de ligar e a fibra pré-termo é até 3 vezes mais rápida de instalar.
  • Inovação em conceção e oferta
    A Actassi inclui conectores RJ45 de uma só peça e sem necessidade de ferramentas (até 50% mais rápidos de ligar); painéis de interconexão de 19" com função de deslizamento e fixação rápida, ligação à terra automática e marcação e gestão de cabos superior; cabos LAN inovadores com conceção de blindagem de folha única; cablagem LAN Classe EA 3 e 4 pontos com o maior desempenho; oferta de cobre e fibra pré-terminada, 100% pré-montada e pré-testada.
  • Vasta oferta
    A Actassi inclui conectores RJ45; painéis de interconexão; cabos de ligação e cabos LAN em cobre; solução ótica de fibra pré-terminada.
  • Funcionalidade superior
    A Actassi é fácil de especificar, instalar, utilizar e atualizar
  • Desempenho em conformidade com os padrões internacionais mais avançados
    Os produtos Actassi de conectividade de rede excedem a normas internacionais mais avançadas, tais como a ISO/IEC 11801 e 2:2010 para o novo conector S-One
  • Garantia de desempenho, segurança e fiabilidade
    Verificação laboratorial independente. Certificação independente por terceiros, renovada todos os anos. Certificada em conformidade por terceiros, cobrindo todo o desempenho até à mais alta Cat6A (1OGb/s) disponível tanto blindada como não blindada. Conformidade de todas as peças com a ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Formação & garantia do sistema prolongada. Foco no ambiente: oferta "Green Premium" (Perfil ambiental do produto)
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Canadá , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Camboja , Kuwait , Ilhas Caiman , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Omã , Paquistão , Polônia , Portugal , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Estados Unidos , Uzbequistão , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Número de portas
    6

Entrada

  • Comprimento do fio
    8.23metros

Físico

  • Altura máxima
    114mm , 11.4cm
  • Largura máxima
    343mm , 34.3cm
  • Profundidade máxima
    343mm , 34.3cm
  • Peso líquido
    2.96kg
  • Peso bruto
    3.4kg
  • Altura com embalagem
    114mm , 11.4cm
  • Largura com embalagem
    343mm , 34.3cm
  • Profundidade com embalagem
    343mm , 34.3cm
  • Cor
    Black
  • Connector A
    RJ45(Cat 6 Straight Through)
  • Connector B
    RJ45(Cat 6 Straight Through)

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    -15 - 45 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-3000metros

Conformidades

  • Certificações
    TAA compliance, Listado em UL, Reconhecido por UL
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
Título
Tamanho
Atualizado em