Bateria de Substituição 12 V-7AH da APC

Partilhar:

Bateria de Substituição 12 V-7AH da APC

RBC40

Description: As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

Inclui : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Reusable packaging

Bateria de Substituição 12 V-7AH da APC

Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Inclui: Todos os conectores necessários , Guia de reciclagem de baterias , Installation Guide , Embalagem reutilizável

RBC40 Features

Bateria de Substituição 12 V-7AH da APC

  • Instalação fácil
    A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.
  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas

Cartuchos de baterias de substituição Características & Benefícios

  • Elevada durabilidade da bateria
    Concebido pela APC, pela Schneider Electric, exclusivamente para UPSs da APC, para permitir uma compatibilidade total com o sistema de Gestão Inteligente da Bateria.
  • Compatibilidade com UPS garantida
    Testado e aprovado para repor o desempenho da sua UPS da APC. Mantém as certificações de segurança da UPS (UL, VDE, CSA) e a política de protecção vitalícia do equipamento (se aplicável).
  • Portes pagos para um parceiro de reciclagem vizinho (disponibilidade varia consoante o país)
    Assegura que a bateria antiga é reciclada praticamente a 100%, protegendo o meio ambiente.
  • Embalagens reutilizáveis com instruções claras relativamente à eliminação de baterias gastas.
    Confortável, simples e ecológico.
  • Completamente montado para fácil instalação "hot-swap"
    Os RBCs da APC são seguros, fiáveis e contêm o mínimo número de conexões, o que permite poupar tempo valioso. Dado que os RBCs da APC podem ser instalados de forma instantânea, não é necessário qualquer período de inactividade da rede para que possam ser instalados.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Austrália , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bangladesh , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Brunei , Butão , Botsuana , Belarus , Canadá , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Ilhas Cook , República dos Camarões , China , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guiné Equatorial , Grécia , Hong Kong, Região Admin. Especial da China , Croácia , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Índia , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Camboja , Coréia, Sul , Kuwait , Ilhas Caiman , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Mauritânia , Malta , Malawi , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Polônia , Portugal , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Taiwan , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Estados Unidos , Uzbequistão , Vietnã , Iêmen , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Tensão de saída da bateria
    12.0

Entrada

  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Montagem da bateria
    Empilhamento de Baterias em armário próprio
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    3-5 anos
  • Quantidade de RBC™
    1

Físico

  • Altura máxima
    48mm , 4.8cm
  • Largura máxima
    102mm , 10.2cm
  • Profundidade máxima
    140mm , 14.0cm
  • Peso líquido
    2.5kg
  • Peso bruto
    2.77kg
  • Altura com embalagem
    89mm , 8.9cm
  • Largura com embalagem
    175mm , 17.5cm
  • Profundidade com embalagem
    213mm , 21.3cm
  • Cor
    Black
  • Unidades por pallet
    240.0

Sustentável Estado Oferta

  • PEP
    Disponível no separador Documentação
  • EOLI
    Disponível no separador Documentação
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

190KB

Atualizado em

2018-06-15

PDF

Tamanho

595KB

Atualizado em

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Environmental Profile
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

402KB

Atualizado em

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
PDF

Tamanho

838KB

Atualizado em

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
Título
Tamanho
Atualizado em