Back-UPS 325 da APC, 230V, IEC320, sem software de auto-encerramento

Partilhar:

Back-UPS 325 da APC, 230V, IEC320, sem software de auto-encerramento

BK325I

Description: Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Inclui : Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords , User Manual

In stock
84,69 €
Preço incluindo o IVA

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

BK325I Features

Back-UPS 325 da APC, 230V, IEC320, sem software de auto-encerramento

Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Inclui : Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords , User Manual

Back-UPS Características & Benefícios

  • Indicador de estado de LED
    Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
    Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
  • Saídas com protecção contra picos
    Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
  • Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
    Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Hong Kong, Região Admin. Especial da China , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Camboja , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Omã , Paquistão , Polônia , Portugal , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uzbequistão , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    195Watts / 325VA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    210Watts / 350VA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    47 - 63 Hz
  • Frequência de saída (não sincronizada)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologia
    Em modo de espera
  • Tipo forma de onda
    Onda pseudo-sinusoidal
  • Ligações de saída
    (2) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
    (3) IEC 320 C13 (Bateria de reserva)
    (1) IEC 320 C13 (selector_surgetitle)
  • Tempo de transferência
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (leitura automática)
  • Tipo de ligação de entrada
    IEC-320 C14
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    180 - 266V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Corrente máxima de entrada
    7.0A

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Tempo de recarregamento típico
    6Hora(s)
  • Bateria de substituição
    RBC2
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    4 - 6
  • Quantidade de RBC™
    1
  • Runtime
  • Eficiência

Comunicações & Gestão

  • Painel de controlo
    Apresentação de estado LED com OnLine : Em Bateria: Substituir Bateria e indicadores de Sobrecarga
  • Alarme audível
    Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    310Joules
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Altura máxima
    165mm , 16.5cm
  • Largura máxima
    91mm , 9.1cm
  • Profundidade máxima
    284mm , 28.4cm
  • Peso líquido
    5.73kg
  • Peso bruto
    6.73kg
  • Altura com embalagem
    178mm , 17.8cm
  • Largura com embalagem
    241mm , 24.1cm
  • Profundidade com embalagem
    368mm , 36.8cm
  • Cor
    Beige
  • Master Carton Units
    2.0
  • Unidades por pallet
    48.0

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros
  • Dissipação térmica on-line
    19.0BTU/hora

Conformidades

  • Certificações
    C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • PEP
    Disponível no separador Documentação
  • EOLI
    Disponível no separador Documentação
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

191KB

Atualizado em

2018-06-21

This is the APC International Safety Guide in the following languages: English French Spanish Portuguese German Italian Swedish Norwegian Turkish Hungarian Polish Czech Russian Korean Thai Dutch & Indonesian.
PDF

Tamanho

267KB

Atualizado em

2018-06-18

Back-UPS CS 325I/475I User's Manual - available in English and Polish
PDF

Tamanho

191KB

Atualizado em

2018-06-13

Installation operation and battery replacement procedures for this product.
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

86KB

Atualizado em

2018-06-15

EN 62040-2:2006; EN 61000-3-2:2006/A2:2009; EN 61000-4-2:2009: EN 61000-4-3:2006/A2:2010; EN 61000-4-4:2004/A1:2010; EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-2-2:2002; EN 62040-3:2001/A11:2009
PDF

Tamanho

334KB

Atualizado em

2018-06-14

CB per IEC 62040-1 (ed.1); am1
PDF

Tamanho

391KB

Atualizado em

2018-06-13

Back-UPS 325, 230V, IEC 320, without auto shutdown software certificate
PDF

Tamanho

353KB

Atualizado em

2018-06-13

IEC System for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme
PDF

Tamanho

129KB

Atualizado em

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
Environmental Profile
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

463KB

Atualizado em

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamanho

407KB

Atualizado em

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Título
Tamanho
Atualizado em

Categoria

Subcategoria


Cartucho de Bateria de Substituição #2 da APC

As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

RBC2
54,44 €

Mostrar resultados por página