APC SurgeArrest + Bateria de Emergência 325VA Italiano

Partilhar:

APC SurgeArrest + Bateria de Emergência 325VA Italiano

BE325-IT

Description: Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Inclui : User Manual

In stock
120,99 €
Preço incluindo o IVA

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

BE325-IT Features

APC SurgeArrest + Bateria de Emergência 325VA Italiano

Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Inclui : User Manual

Back-UPS Características & Benefícios

  • Indicador de estado de LED
    Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
    Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
  • Saídas com protecção contra picos
    Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
  • Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
    Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Espanha , Itália , Portugal

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    185Watts / 325VA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    185Watts / 325VA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    50 Hz
  • Topologia
    Em modo de espera
  • Tipo forma de onda
    Onda pseudo-sinusoidal
  • Corrente de saída máxima
    4
  • Ligações de saída
    (2) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
    (2) Schuko CEE 7 (Bateria de reserva)

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50 Hz +/- 3 Hz
  • Tipo de ligação de entrada
    Schuko CEE 7/7P
  • Comprimento do fio
    1.83metros
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    180 - 260V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Tempo de recarregamento típico
    24Hora(s)
  • Bateria de substituição
    RBC47
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    3 - 5
  • Quantidade de RBC™
    1
  • Runtime
  • Eficiência

Comunicações & Gestão

  • Painel de controlo
    Display LED de estado com On Line : Em Bateria
  • Alarme audível
    Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    300Joules
  • Data Line Protection
    Proteção de Modem/Fax/DSL RJ-11 (linha única de dois fios)
  • Filtragem
    --

Físico

  • Altura máxima
    115mm , 11.5cm
  • Largura máxima
    360mm , 36.0cm
  • Profundidade máxima
    95mm , 9.5cm
  • Peso líquido
    4.0kg
  • Peso bruto
    4.6kg
  • Altura com embalagem
    153mm , 15.3cm
  • Largura com embalagem
    465mm , 46.5cm
  • Profundidade com embalagem
    116mm , 11.6cm
  • Cor
    Charcoal
  • Master Carton Units
    1.0
  • Unidades por pallet
    64.0
  • SCC Codes
    1073130421703 6

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    5 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    5 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    45.0dBA
  • Dissipação térmica on-line
    31.0BTU/hora

Conformidades

  • Certificações
    CE, EN 50091-1, EN 50091-2, Marca GS, NEMKO
  • Normas de protecção do equipamento
    Vida útil : 75000 Euros
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • PEP
    Disponível no separador Documentação
  • EOLI
    Disponível no separador Documentação
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

297KB

Atualizado em

2018-06-12

Protetor contra Sobretensões SurgeArrest Home/Office + Bateria de Emergência - BE325- Manual de Utilizador de TI - disponível em Inglês Italiano, Espanhol e Português
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

44KB

Atualizado em

2016-12-22

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

44KB

Atualizado em

2018-06-15

Nemko CB per IEC 62040-1-1
PDF

Tamanho

490KB

Atualizado em

2018-06-12

EN 50091-2:1995; EN 55022:1998; IEC 61000-3-2:2000; IEC 61000-3-3:1995; IEC 1000-2-2;1990; IEC 801-2:1991; IEC 801-3:1984; IEC 801-4:1988
Environmental Profile
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

463KB

Atualizado em

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamanho

407KB

Atualizado em

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Título
Tamanho
Atualizado em

Categoria

Subcategoria


3 Anos de Extensão da Garantia do Service Pack (na compra de produtos novos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
73,79 €
1 Ano de Extensão da Garantia do Service Pack (na compra de produtos novos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
36,89 €
3 anos de extensão de garantia (renovação ou volume alto)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
--
Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Pedido de Disponibilidade  808 221 221
1 ano de extensão de garantia (renovação ou volume elevado)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
--
Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Pedido de Disponibilidade  808 221 221
Cartucho de Bateria de Substituição #47 da APC

As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

RBC47
36,29 €

Mostrar resultados por página