Acessório HyperPod - Calha para Cabos - Conjunto de Coberturas Laterais de 50/150mm

Partilhar:

Acessório HyperPod - Calha para Cabos - Conjunto de Coberturas Laterais de 50/150mm

FS-AC-4004-B

Description: Acessórios para bastidores que melhoram a eficiência do arrefecimento ao prevenirem a recirculação do ar e reduzirem o bypass de fluxo de ar.
Acessório HyperPod - Calha para Cabos - Conjunto de Coberturas Laterais de 50/150mm

Pedido de Disponibilidade
808 221 221

FS-AC-4004-B Features

Acessório HyperPod - Calha para Cabos - Conjunto de Coberturas Laterais de 50/150mm

  • Quadro Ajustável
    A conceção telescópica do quadro garante a adequação do dispositivo à sua implementação individual
  • Processo de Montagem
    A mudança de construção para montagem reduz os custos totais de mão-de-obra, uma vez que é encurtado o processo de implementação
  • Implementação de Dispositivo Completo
    Reduza os ciclos de implementação concebendo dispositivos completos com contenção, distribuição de dados e energia elétrica, antes dos bastidores serem entregues
  • Configuração Flexível
    Compatível com diversas abordagens de arrefecimento, contenção, assim como de distribuição de dados e energia elétrica
  • Dispositivo Independente
    Elimina a necessidade de pendurar componentes da infraestrutura no teto ou de os passar sob o piso
  • Pronto para Bastidor
    Os bastidores podem ser deslocados para respetiva posição e "ligados" ao dispositivo
  • Implementação Rápida
    Projetada para ser montada de forma simples e rápida, reduzindo os trabalhos de construção
  • Conceção Simplificada
    Cronograma de conclusão da infraestrutura mais previsível

Gestão do fluxo de ar Características & Benefícios

Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Albânia , Áustria , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Bulgária , Belarus , Canadá , Suíça , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Dinamarca , Estônia , Espanha , Finlândia , França , Reino Unido , Geórgia , Gibraltar , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Islândia , Itália , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Moldova, República de , Macedônia, República da , Malta , Países Baixos , Noruega , Polônia , Portugal , Romênia , Rússia , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Turquia , Ucrânia , Estados Unidos

Print Technical Specification

Físico

  • Altura máxima
    9mm , 0.9cm
  • Largura máxima
    148mm , 14.85cm
  • Profundidade máxima
    145mm , 14.5cm
  • Peso líquido
    0.48kg
  • Peso bruto
    0.75kg
  • Altura com embalagem
    78mm , 7.8cm
  • Largura com embalagem
    348mm , 34.8cm
  • Profundidade com embalagem
    226mm , 22.6cm
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em

Título

HyperPod Brochure
PDF
PDF

Tamanho

34106KB

Atualizado em

2017-11-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Requisitos de oferta
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

176KB

Atualizado em

2017-11-13

HyperPod Guide Specification

Título

HyperPod Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Tamanho

33KB

Atualizado em

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Título
Tamanho
Atualizado em