Back-UPS Pro 900 Redutora do Consumo de Energia, 230 V, tomadas Schuko

Partilhar:

Back-UPS Pro 900 Redutora do Consumo de Energia, 230 V, tomadas Schuko

BR900G-GR

Description: Bateria de Emergência Premium com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores de Elevado Desempenho

Inclui : Telephone Cable , User Manual , Warranty card

In stock
314,59 €
Preço incluindo o IVA

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

BR900G-GR Features

Back-UPS Pro 900 Redutora do Consumo de Energia, 230 V, tomadas Schuko

Bateria de Emergência Premium com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores de Elevado Desempenho

Inclui : Telephone Cable , User Manual , Warranty card

  • Regulação automática de tensão (AVR)
    Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Protecção da linha de dados contra sobretensões
    Protecção contra picos de tensão para linhas de dados
  • Ecrã LCD
    Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
  • Ligação USB
    Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.

Back-UPS Pro Características & Benefícios

  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Display LCD do Estado
    Fornece rapidamente o estado chave da UPS. Vários indicadores de estado com gráficos de barra da carga e da bateria.
  • USB connection
    Utilize o seu PC para aceder a funcionalidades de proteção de alimentação e de gestão adicionais, para a sua UPS, através de uma porta USB.
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • Disjuntor reinicializável
    Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
  • Substituição simples da bateria
    Aumenta a disponibilidade da UPS, permitindo a substituição rápida e simples da bateria..
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
  • Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
    Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
  • Saídas com protecção contra picos
    Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
  • Protecção da linha de dados contra sobretensões
    Protecção contra picos de tensão para linhas de dados
  • Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
    Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
  • Display LCD do Estado
    Fornece rapidamente o estado chave da UPS. Vários indicadores de estado com gráficos de barra da carga e da bateria.
  • Aumentar a Regulação Automática da Tensão (AVR)
    Preserva a vida útil da bateria e maximiza o tempo de funcionamento corrigindo as condições de tensão baixa sem descarga da bateria.
  • Função de Gestão da Energia
    A função de poupança de energia desliga automaticamente os periféricos quando o dispositivo "master", habitualmente um PC, hiberna ou é encerrado. A alimentação dos periféricos é imediatamente restaurada quando o dispositivo "master" é reativado ou ligado.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
  • Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
    Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
  • Função de Gestão da Energia
    A função de poupança de energia desliga automaticamente os periféricos quando o dispositivo "master", habitualmente um PC, hiberna ou é encerrado. A alimentação dos periféricos é imediatamente restaurada quando o dispositivo "master" é reativado ou ligado.
  • Tomadas do espaço para Bloco Transformador
    Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
  • Tensão personalizável - pontos de transferência
    Ajuste os pontos de tensão (aumente ou reduza a gama) em que a sua UPS efetua a transferência para bateria, de modo a maximizar a vida útil da bateria e proteger os sistemas eletrónicos sensíveis.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Sensibilidade da Tensão Personalizável
    Alterne entre pontos de transferência de tensão predeterminados consoante a qualidade da sua alimentação elétrica (de sensibilidade elevada, média ou baixa), maximizando a vida útil da bateria e protegendo os sistemas eletrónicos sensíveis.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Albânia , Angola , Áustria , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Alemanha , Argélia , Estônia , Espanha , Finlândia , Gabão , Guiné , Grécia , Croácia , Hungria , Islândia , Itália , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mauritânia , Maurício , Níger , Países Baixos , Noruega , Portugal , Romênia , Suécia , Eslovênia , Senegal , Chade , Togo , Tunísia , Turquia , Mayotte

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    540Watts / 900VA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    540Watts / 900VA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Frequência de saída (não sincronizada)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologia
    Linha Interactiva
  • Ligações de saída
    (2) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
    (3) Schuko CEE 7 (Bateria de reserva)
  • Tempo de transferência
    8ms typical : 10 ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (leitura automática)
  • Tipo de ligação de entrada
    Schuko CEE 7/7P
  • Comprimento do fio
    1.83metros
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    176 - 294V
  • Margem de ajuste da tensão de entrada
    156 - 300V

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Tempo de recarregamento típico
    8Hora(s)
  • Bateria de substituição
    APCRBC123
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    3 - 5
  • Quantidade de RBC™
    1
  • Runtime
  • Eficiência

Comunicações & Gestão

  • Porta de interface (s)
    Optional Simple Signalling RS232 cable , USB
  • Painel de controlo
    LCD multifunções, estado e consola de controlo
  • Alarme audível
    Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    613Joules
  • Data Line Protection
    Proteção de Modem/Fax/DSL RJ-11 (linha única de dois fios), Protecção Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering :10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Físico

  • Altura máxima
    250mm , 25.0cm
  • Largura máxima
    100mm , 10.0cm
  • Profundidade máxima
    382mm , 38.2cm
  • Peso líquido
    10.73kg
  • Peso bruto
    12.41kg
  • Altura com embalagem
    487mm , 48.7cm
  • Largura com embalagem
    225mm , 22.5cm
  • Profundidade com embalagem
    337mm , 33.7cm
  • Unidades por pallet
    30.0

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    45.0dBA

Conformidades

  • Certificações
    BSI 1363, CE, GOST, NEMKO
  • Normas de protecção do equipamento
    Tempo de vida: 200.000 AUD, Tempo de vida: 150.000 Euros, Período vitalício: 75.000 GBP
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição, 3 anos para reparação ou substituição para países da União Europeia

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • PEP
    Disponível no separador Documentação
  • EOLI
    Disponível no separador Documentação
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

173KB

Atualizado em

2017-08-31

Installation and operation manual for Back-UPS Pro BR900G-GR Germany
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

257KB

Atualizado em

2017-02-07

Four page brochure with top level features, benefits and specs
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

130KB

Atualizado em

2018-04-24

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Tamanho

672KB

Atualizado em

2018-01-19

TUV CB per IEC 62040-1:2008
PDF

Tamanho

642KB

Atualizado em

2017-02-07

EN 62040-2:2006; CISPR 22:2006; IEC 61000-3-2:2006; IEC 61000-2-2:2002; IEC 61000-4-2:1995; IEC 61000-4-3:2006; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-6:2007; IEC 61000-4-8:1993
PDF

Tamanho

262KB

Atualizado em

2017-02-07

EN 62040-1:2008 + A1; AfPS GS 2014:01 Par. 3.1
Environmental Profile
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

382KB

Atualizado em

2018-02-19

Product Environmental Profile 2 for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamanho

310KB

Atualizado em

2018-02-19

End of Life Instruction (EoLI) for the Power Saving Back-UPS Product Range
Título
Tamanho
Atualizado em

Actualização de Firmware

PowerChute Personal Edition
Número de Peça
Atualizado em

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 para Windows 10; 8; 7; Vista; XP; servidor doméstico (Multi-idiomas)

Compatível com: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Número de Peça

SFPCPE302

Atualizado em

2012-01-31

Categoria

Subcategoria


1 ano de extensão de garantia (renovação ou volume elevado)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
86,09 €
Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Pedido de Disponibilidade  808 221 221
3 anos de extensão de garantia (renovação ou volume alto)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
196,79 €
Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Pedido de Disponibilidade  808 221 221
Cartucho de Bateria de Substituição #123 da APC

As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

APCRBC123
84,69 €
3 Anos de Extensão da Garantia do Service Pack (na compra de produtos novos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
147,59 €
1 Ano de Extensão da Garantia do Service Pack (na compra de produtos novos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
61,49 €

Mostrar resultados por página