Back-UPS da APC 700VA, 230V, AVR, Tomadas IEC - APC - Portugal
Partilhar:

Back-UPS da APC 700VA, 230V, AVR, Tomadas IEC

BX700UI

Description: Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Inclui : User Manual

In stock
110,69 €
Preço incluindo o IVA
Quantidade

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

BX700UIFeatures

Back-UPS da APC 700VA, 230V, AVR, Tomadas IEC

Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Inclui : User Manual

  • Regulação automática de tensão (AVR)
    Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Proteção contra picos de tensão em linhas de dados telefónicas
    Oferece proteção do equipamento ligado contra picos de tensão em linhas telefónicas.
  • Ligação USB
    Utilize o seu PC para aceder a funcionalidades de proteção de alimentação e de gestão adicionais, para a sua UPS, através de uma porta USB.

Back-UPSCaracterísticas & Benefícios

Características de Marketing
  • Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
    Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
Segurança
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Protecção
  • Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
    Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
  • Saídas com protecção contra picos
    Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
Fácil gestão
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Indicador de estado de LED
    Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Disponibilidade
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Brunei , Bolívia , Butão , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Costa do Marfim , Ilhas Cook , Chile , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Fiji , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Camboja , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Peru , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Polônia , Portugal , Paraguai , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uruguai , Uzbequistão , Vietnã , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    390Watts / 700VA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    390Watts / 700VA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologia
    Linha Interactiva
  • Tipo forma de onda
    Onda pseudo-sinusoidal
  • Ligações de saída
    (1) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
    (4) IEC 320 C13 (Bateria de reserva)
  • Tempo de transferência
    4ms typical

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (leitura automática)
  • Tipo de ligação de entrada
    IEC-320 C14
  • Comprimento do fio
    1.22metros
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    140 - 300V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Tempo de recarregamento típico
    6Hora(s)
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    3 - 5
  • Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade
  • Runtime
  • Eficiência

Comunicações & Gestão

  • Porta de interface (s)
    USB
  • Painel de controlo
    Apresentação de estado LED com OnLine : Em Bateria: Substituir Bateria e indicadores de Sobrecarga
  • Alarme audível
    Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    273Joules
  • Data Line Protection
    Proteção de Modem/Fax/DSL RJ-11 (linha única de dois fios)

Físico

  • Altura máxima
    200mm , 20.0cm
  • Largura máxima
    115mm , 11.5cm
  • Profundidade máxima
    256mm , 25.6cm
  • Peso líquido
    6.0kg
  • Peso bruto
    6.5kg
  • Altura com embalagem
    275mm , 27.5cm
  • Largura com embalagem
    295mm , 29.5cm
  • Profundidade com embalagem
    340mm , 34.0cm

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 40 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude de armazenamento
    0-9000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    45.0dBA

Conformidades

  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF
230KB
2017-02-16

User Manual for Back-UPS BX700UI, BX700U-MS, BX700U-FR, BX700U-GR and BX700U-AZ
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF
178KB
2017-02-17

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF
2174KB
2017-02-16

Emission - (EN 62040-2:2006 Environment: First Classification of EUT: Category C1; IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009; IEC61000-3-3:2013);; Immunity - (EN 62040-2:2006; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-4:2012; IEC61000-2-2:2002; IEC61000-4-5:2005)
PDF
358KB
2017-02-16

IEC 62040-1(ed.1);am1
PDF
107KB
2017-02-03

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Desenhos para Entrega
Título
Tamanho
Atualizado em

Categoria

Subcategoria


1 ano de extensão de garantia (renovação ou volume elevado)

Um aumento da cobertura da garantia da fábrica para além do respectivo termo.

WEXTWAR1YR-SP-01A
--
Pedido de Disponibilidade
808 221 221
1 Ano de Extensão da Garantia do Service Pack (na compra de produtos novos)

Um aumento da cobertura da garantia da fábrica para além do respectivo termo.

WBEXTWAR1YR-SP-01A
36,89 €
3 anos de extensão de garantia (renovação ou volume alto)

Um aumento da cobertura da garantia da fábrica para além do respectivo termo.

WEXTWAR3YR-SP-01A
--
Pedido de Disponibilidade
808 221 221
3 Anos de Extensão da Garantia do Service Pack (na compra de produtos novos)

Um aumento da cobertura da garantia da fábrica para além do respectivo termo.

WBEXTWAR3YR-SP-01A
73,79 €

Mostrar resultados por página