Estruturas de Especialidade

Estruturas de TI concebidas para aplicações e ambientes específicos

As estruturas de especialidade asseguram o funcionamento fiável do equipamento TI montado em bastidor em ambientes únicos. As estruturas montadas na parede são concebidas para pequenos concentradores e aplicações LAN em armários de ligações e salas de servidor com restrições de espaço. As estruturas anti-sísmicas são estruturas de grande resistência que podem ser instaladas nas regiões de Zona 4 que precisam da segurança e da robustez de uma estrutura classificada pelo NEBS.

Leia mais
Produtos Número de Peça Preço
Produto NetShelter WX 13U c/Orifício Roscado, Porta Dianteira Vidrada em Guia de Montagem Vertical, em Preto Número de Peça AR100 Preço 664,29 € Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto NetShelter WX 13U c/Orifício Roscado, Porta Dianteira Ventilada em Guia de Montagem Vertical, em Preto Número de Peça AR100HD Preço 664,29 €

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar