Comutadores Ethernet

Suporte a sua infra-estrutura de rede com tecnologia de comutação de alto desempenho.

Explore Comutadores Ethernet na animação 3D.
Os comutadores Ethernet da APC melhoram a adaptabilidade através de uma solução previamente integrada, concebida para a arquitetura InfraStruXure®. Reduzem os custos totais de propriedade através de uma transmissão de dados rápida e a preços económicos. Comutadores Ethernet montados em bastidor 1U da APC dão resposta às necessidades de conectividade de administradores de rede e foram concebidos para eliminar o congestionamento através da rede. Comutadores Ethernet podem ser utilizados onde quer que exista equipamento de rede, incluindo armários de cablagem, salas de computadores e centros de dados de qualquer dimensão.

Leia mais
Produtos Número de Peça Preço
Produto Comutador Ethernet 10/100 com 24 Portas da APC Número de Peça AP9224110 Preço 314,59 €
Conveniência
Configuração Plug and Play Configuração Rápida e Fácil
LED de estado por porta Fornece informações em tempo real sobre o estado operacional do sistema.
Rack mount Montável em bastidor 1U. Hardware incluído.
Agilidade
MDI/MDIX automático Estabeleça ligação aos dispositivos facilmente, sem necessidade de recorrer a cabos cruzados.
Negociação automática Permite ajustar os modos de velocidade para a obtenção da ligação de maior qualidade.
Arquitectura de armazenamento e reencaminhamento Aumente a eficiência eliminando os pacotes de erros na rede.
Controlo de fluxo Garante que o dispositivo de recepção é capaz de processar os dados transmitidos.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar