Acessórios de PDU de Bastidor

Suporte de retenção de cabos e kits de suporte de montagem vertical para completar as soluções de distribuição de alimentação

Os Acessórios de PDU de Bastidor da APC contêm kits de suporte especificamente concebidos para montar várias Unidades de Distribuição de Alimentação (PDUs) de Bastidor vertical da APC em bastidores ou estruturas de outros fabricantes, bem como suportes de retenção de cabos para ajudar a manter a ligação do cabo de alimentação às PDUs de Bastidor. Os SKUs especificamente designados nas PDUs de Bastidor Básicas, com Medição e Comutadas podem utilizar estes kits de suporte. Consulte a lista de características para averiguar se a PDU de Bastidor é compatível com estes suportes. Consulte os nomes dos modelos para verificar a compatibilidade entre os fornecedores de bastidores.

Leia mais
Produtos Número de Peça Preço
Produto Kit de Suportes, 0U PDU, Compaq/Dell Número de Peça AP7400 Preço 84,69 €
Produto Kit de suportes, Zero U PDU, HP Número de Peça AP7406 Preço 54,44 €
Produto Suporte de Retenção dos Cabos para PDU Básica em Rack Número de Peça AP9569 Preço 108,89 €
Produto Kit de Suportes, PDU, Montagem Horizontal a Vertical Número de Peça AR8417 Preço 84,69 €

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar