Funcionamento do Centro de Dados: Acesso ao servidor

Acesso completo ao servidor durante o ciclo de vida e encerrar e reiniciar para gestão remota.

Funcionamento do Centro de Dados: o Acesso ao Servidor é uma aplicação apenas de software que fornece acesso total ao servidor Sistema Operativo (SO) durante o ciclo de vida e à Placa de Gestão Base (BMC) para controlar múltiplos dispositivos TI a partir de uma única consola, via gestão remota. Encerrar e reiniciar permite aos utilizadores aceder remotamente aos servidores quando estão offline, bem como ligar/desligar ou reiniciar servidores, mesmo quando o servidor SO está em baixo. O Acesso ao Servidor permite o acesso dentro de banda e fora de banda aos servidores. Acesso ao BIOS (sistema de entrada/saída básico) ou à BMC directamente a partir do software DCIM para solucionar problemas de hardware, evitando que um servidor reinicie normalmente.

Leia mais
Produtos Número de Peça Preço
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor Licença para 100 Nós Número de Peça AP902100 Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor Licença para 1000 Nós Número de Peça AP9021000 Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor Licença para 10000 Nós Número de Peça AP90210000 Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor Licença para 20000 Nós Número de Peça AP90220000 Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor Licença para 25 Nós Número de Peça AP90225 Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor Licença para 500 Nós Número de Peça AP902500 Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor Licença para 5000 Nós Número de Peça AP9025000 Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor, 1 Ano de Contrato de Assistência de Software, 10000 Nós Número de Peça WSA1YR10000N Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor, 1 Ano de Contrato de Assistência de Software, 1000 Nós Número de Peça WSA1YR1000N Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor, 1 Ano de Contrato de Assistência de Software, 100 Nós Número de Peça WSA1YR100N Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor, 1 Ano de Contrato de Assistência de Software, 20000 Nós Número de Peça WSA1YR20000N Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor, 1 Ano de Contrato de Assistência de Software, 25 Nós Número de Peça WSA1YR25N Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor, 1 Ano de Contrato de Assistência de Software, 5000 Nós Número de Peça WSA1YR5000N Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor, 1 Ano de Contrato de Assistência de Software, 500 Nós Número de Peça WSA1YR500N Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor, 3 Anos de Contrato de Assistência de Software, 10000 Nós Número de Peça WSA3YR10000N Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor, 3 Anos de Contrato de Assistência de Software, 1000 Nós Número de Peça WSA3YR1000N Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor, 3 Anos de Contrato de Assistência de Software, 100 Nós Número de Peça WSA3YR100N Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor, 3 Anos de Contrato de Assistência de Software, 20000 Nós Número de Peça WSA3YR20000N Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor, 3 Anos de Contrato de Assistência de Software, 25 Nós Número de Peça WSA3YR25N Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor, 3 Anos de Contrato de Assistência de Software, 5000 Nós Número de Peça WSA3YR5000N Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Produto Operação do Centro de Dados: Acesso ao Servidor, 3 Anos de Contrato de Assistência de Software, 500 Nós Número de Peça WSA3YR500N Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Fácil gestão
Controlo do dispositivo de-um-para-muitos Visualize, configure e controle vários dispositivos TI do fornecedor através de uma única consola, para uma gestão segura e fácil de servidores.
Suporte de ativos multi-vendedor Fornece apoio a vários tipos de equipamentos de TI e plataformas de hardware.
KVM apenas software Reduza custos, eliminando a necessidade de aplicações de hardware no centro de dados.
Localização física Fornece visibilidade do local exato onde se encontram os seus servidores no interior do centro de dados, para um inventário e uma visão geral precisos.
Disponibilidade
Diagnósticos de servidores Fornece acesso a registos de auditoria dos servidores para analisar e solucionar problemas quando o SO não responde.
Caminho e percurso de acesso Acompanhe e siga quem e quando acedeu e controlou os servidores através do software KVM.
Encerrar e reiniciar Acesso remoto aos servidores, quer estejam online ou offline, para um controlo e reinicialização imediatos.
Acesso de controlo Controlo e gestão remotos de dispositivos TI através do software KVM, permitindo a utilização da gestão de centros de dados.
Acesso ao SO Ligação ao sistema operativo via RDP, SSH e VNC.
Configuração BIOS Acesso às definições e configurações BIOS directamente a partir do software DCIM para solucionar problemas de hardware, evitando que um servidor reinicie normalmente.
Gestão fora de banda secundária Utiliza um trajeto de acesso secundário para alcançar os dispositivos afetados e resolver quaisquer problemas através da rede alternativa crítica das atividades.
Gestão dentro de banda primária Acesso aos servidores SO e BMW através da rede primária para a resolução de quaisquer problemas.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar