Pisos Técnicos Uniflair

Soluções de Piso de Acesso Modulares para salas técnicas e centros de dados.

Uma solução de piso para salas técnicas com uma estrutura especial que satisfaz todas as necessidades de pisos elevados e cargas pesadas, os requisitos de ventilação ou arrefecimento, assegurando a flexibilidade do espaço situado por debaixo. Estão disponíveis dois tipos de núcleo de painéis, ambos com folha de alumínio no lado inferior e HPL na parte superior.

Leia mais
Produtos Número de Peça Preço
Produto Base de Acesso a Espaços Técnicos Número de Peça ACAF100 Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Adaptabilidade
Núcleo de Aglomerado de Madeira de Alta Densidade A melhor combinação de propriedades mecânicas e pesos confinados para uma compra económica e facilidade de instalação.
Apoio de alumínio A parte traseira do painel principal está coberta para melhorar ainda mais as características mecânicas e aumentar a estabilidade termo-higrométrica.
Estrutura de Pedestal TR Feitas de suportes de aço galvanizado, estas estruturas estão disponíveis em diferentes alturas, de 30 cm a 150 cm e mais. Juntas, formam uma rede de suporte de 60x60 cm para os painéis e aumentam a resistência mecânica e estabilidade da base. As cabeças de suporte e as armações de aço foram concebidas para ser fixas entre si em qualquer ponto do perímetro para permitir suporte em maiores distâncias e para permitir mais liberdade na instalação de qualquer sistema de centro de dados no compartimento inferior.
Acabamento em Laminado de Plástico A parte superior do painel principal está coberta com laminado de plástico de alta pressão para acrescentar valor estético.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar