Piso de Edifícios Uniflair

Soluções de Piso de Acesso Modulares para espaços personalizados.

Cada ambiente tem diferentes necessidades, com base na sua função e melhoria do valor estético. Por esta razão, a gama completa de materiais de acabamento e a possibilidade de construir painéis de diferentes tamanhos, oferecem uma combinação perfeita de fácil instalação e manutenção, espaços flexíveis, eficiência energética e melhor efeito estético para qualquer situação.

Leia mais
Produtos Número de Peça Preço
Produto Base de Acesso para Edifícios Número de Peça ACAF300 Preço -- Pedido de Disponibilidade
808 221 221 808 221 221
Adaptabilidade
Núcleo de Sulfato de Cálcio Inerte Possui excelentes propriedades mecânicas e resistência ao fogo, reduz a sensibilidade à humidade e dispõe de uma notável absorção acústica para um maior conforto ao pisar.
Acabamento Personalizável É possível uma personalização completa do painel, para satisfazer os requisitos do cliente. As vastas opções incluem: laminado de plástico duro, vinil, linóleo e borracha, tapete e parquet, pedra natural, madeira natural, pedra reconstituída, grés, aço ou vidro.
Núcleo de Aglomerado de Madeira de Alta Densidade A melhor combinação de propriedades mecânicas e pesos confinados para uma compra económica e facilidade de instalação.
Apoio galvanizado A parte traseira do painel principal está coberta para melhorar ainda mais as características mecânicas e aumentar a estabilidade termo-higrométrica.
Estrutura de Pedestal UNI8 Completamente fabricadas em aço galvanizado com altura de pedestal de 5,5 cm a to 60 cm ou mais. A cabeça do pedestal é formada com 8 ramos radiais para ligação das vigas. As vigas em aço galvanizado estão disponíveis em diferentes versões para melhorar a resistência mecânica e garantir tolerância reduzida do módulo. As cabeças do pedestal e as vigas estão equipadas com juntas para a ligação ideal do painel à estrutura, aumentando o desempenho acústico e atuando como vedante contra humidade para todo o sistema.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar