Galaxy VM

Protección de energía trifásica de gran eficiencia, fácil de implementar, que se integra sin inconvenientes con los entornos eléctricos, físicos y de monitoreo de clientes que operan aplicaciones industriales, de servicios y centros de datos medianos.

Galaxy VM es un componente clave de la solución integral para gestión de energía de Schneider Electric para centros de datos y aplicaciones industriales. Galaxy VM emplea tecnología de vanguardia para reducir los costos energéticos mediante valores nominales de alta eficiencia y el nuevo modo innovador ECOnversion. Galaxy VM se conecta sin inconvenientes a la red eléctrica gracias a sus características de rendimiento eléctrico de última generación: amplio espectro de tensiones de entrada, capacidad de tolerancia de sobrecargas y cortocircuitos, y protección contra retroalimentación integrada que proporciona una calidad de energía excelente. El sistema Galaxy VM, sumamente compacto, también se integra a la perfección con los sistemas de monitoreo de infraestructura y es compatible con los requisitos de la red inteligente; asimismo, ofrece flexibilidad en cuanto a almacenamiento de energía tanto tradicional como modular, lo que permite adaptar la solución a necesidades específicas. Galaxy VM cuenta con entrada de cables superior e inferior, sin necesidad de recurrir a un gabinete lateral adicional, acceso frontal total para mantenimiento, instalación con la parte trasera contra la pared y servicio de puesta en marcha incluido, todo lo cual la convierte en la unidad UPS más fácil de implementar, instalar y mantener entre las de su clase.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)
Producto Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA para conexión en paralelo 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVMPB160KG65S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-208 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVMS160KGF65S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA adicional para 1+1 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVMRB160KG65S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVMSB160KG65S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad UPS Galaxy VM 180 kVA para conexión en paralelo 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVMPB180KG65S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad UPS Galaxy VM 180 kVA individual 480-208 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVMS180KGF65S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad UPS Galaxy VM 180 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVMSB180KG65S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad UPS Galaxy VM 180 kVA adicional para 1+1 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVMRB180KG65S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad UPS Galaxy VM 225 kVA individual 480-208 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVMS225KGF65S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad UPS Galaxy VM 225 kVA para conexión en paralelo 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVMPB225KG65S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad UPS Galaxy VM 225 kVA individual 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVMSB225KG65S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad UPS Galaxy VM 225 kVA adicional para 1+1 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVMRB225KG65S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Costo total de propiedad
Funcionamiento robusto Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Modo ECOnversion Modo de operación que asegura contar con eficiencia ultra alta al cargar las baterías, acondiciona el factor de potencia de carga y garantiza una regulación de la tensión de salida de Clase 1.
Alto nivel de eficiencia Altas tasas de eficiencia que permanecen estables incluso con niveles bajos de energía operativa
Alcance de tensión de entrada amplio Diseñado para entornos eléctricos hostiles para prolongar la vida útil de las baterías
Corrección del factor de alimentación de entrada Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Manejabilidad
Pantalla táctil y gráfica LCD Diagramas de esquema y de texto a todo color que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Gestión de redes integrada Brinda monitoreo remoto y control total de la UPS. Le permite monitorear unidades UPS remotas desde un navegador de Internet o un Sistema de administración de redes estándar.
Indicadores de estado LED Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Diagrama mímico Permite el acceso instantáneo al estado de la UPS.
Compatible con StruxureWare Central Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
Disponibilidad
Características eléctricas avanzadas Excelente acondicionamiento de energía, muy baja distorsión harmónica gracias al rectificador IGBT, corrección del factor de potencia de entrada y gran eficiencia.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar unidades UPS múltiples al mismo tiempo.
Flexibilidad en el almacenamiento de energía La opción de baterías húmedas convencionales y modulares junto con diferentes modos de carga permite adecuarse a requisitos de respaldo específicos.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia Alimente los equipos conectados con unidades UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Diseño flexible Disponible en una amplia gama de configuraciones para adecuarse a su entorno operativo
Baterías modulares Ofrece la posibilidad de reemplazar baterías sin necesidad de pasar a bypass de mantenimiento, al tiempo que mantiene la disponibilidad y la protección continua de la carga.
Funcionabilidad
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Niveles de servicios múltiples Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.
Comodidad
Con montaje en ruedas Facilidad de manipulación durante la instalación.
Entrada de cables por la parte superior e inferior Permite el cableado desde las partes superior e inferior, sin necesidad de gabinetes adicionales, lo cual implica ahorrar en superficie ocupada y contar con flexibilidad para la instalación.
Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica
Baterías reemplazables Permite añadir capacidad de autonomía o reemplazar módulos de baterías existentes con rapidez. El sistema reconoce en forma automática los módulos instalados.
Sostenibilidad
Certificación EU CoC para unidad UPS Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
Certificación ENERGY STAR para unidades UPS Establece que la eficiencia de la UPS está en el 25% superior del mercado en virtud de pruebas llevadas a cabo por terceros
Seguridad
Protección contra retroalimentación interna Aumente la defensa de los sistemas ante anomalías de potencia.
Cumplimiento de normas sísmicas Estos gabinetes construidos totalmente en acero cumplen los requisitos de aptitud sísmica correspondientes a la zona 2+ del IBC (International Building Code).