Back-UPS Connect

UPS con autonomía extendida para dispositivos de puerta de enlace de red

Back-UPS Connect es una innovadora familia de productos UPS diseñada para proveer alimentación a equipos integrados en red por largos períodos durante interrupciones en el suministro. Utilice su router, módem u otros dispositivos de bajo consumo por períodos de entre 3 y 5 horas durante cortes de suministro. El acceso a Internet es un elemento clave de la vida personal y profesional. Desafortunadamente, los cortes en el suministro interrumpen las comunicaciones relativas a operaciones comerciales, y nos impiden estar en contacto con nuestra familia y amigos. En APC by Schneider Electric entendemos que la red es clave para su vida diaria. Back-UPS Connect mantendrá su red en funcionamiento, incluso cuando se corte la luz.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto APC Back-UPS Connect 50 Lithium Ion Network UPS, Mobile Power Bank 120V Número de parte BGE50ML Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Manejabilidad
Pantalla de estado LED Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Funcionabilidad
Interruptor de circuito reiniciable Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
Reemplazo de baterías simple Aumenta la disponibilidad de la unidad UPS mediante el reemplazo de baterías rápido y sencillo.
Protección
Respaldo de baterías y protección contra sobretensiones Las tomas de salida proveen gran autonomía para equipos de puerta de enlace de red y otros dispositivos de bajo consumo, lo que brinda varias horas de acceso a Internet durante cortes en el suministro.