PowerChute Personal Edition

Software para cierre de sistemas seguro y sencillo, con funciones para administración de energía y potencia.

El software PowerChute Personal Edition proporciona cierre automático seguro en caso de cortes de energía prolongados y evita los posibles daños de los datos. Diseñada para una utilización óptima, esta solución proporciona a quienes la usen por primera vez una protección óptima basada en la insuperable experiencia de APC en administración de energía eléctrica. Los usuarios también cuentan con la opción de adaptar la configuración de PowerChute a sus necesidades individuales. La información sobre costos energéticos y CO2 permite conocer con más exactitud la energía consumida por los equipos protegidos, y los planes en materia de energía hacen posible el ahorro de costos. Nota: Las características varían en función del modelo de Back-UPS y del sistema operativo.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto PowerChute Personal Edition V3.0.2 para Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (varios idiomas) Número de parte SFPCPE302 DESCARGAR
Producto Herramienta para gestión de la unidad Back-UPS HS v1.0.0 Número de parte SFPCPEHS100 DESCARGAR
Comodidad
Instalación Su instalación rápida y sencilla deja de lado las especulaciones al momento de la configuración para quienes lo usen por primera vez.
Ayuda sensible al contexto La sección de ayuda sensible al contexto responde sus preguntas rápidamente sin utilizar jerga técnica.
Exclusivo funcionamiento silencioso por la noche Garantiza que la protección de su energía no le hará perder el sueño.
Compatibilidad
Compatibilidad de PowerChute Personal Edition con sistemas operativos Este software admite diversos sistemas operativos y procesadores. Para obtener más información,
haga clic aquí.
Compatible con modelos Back-UPS Back-UPS ES, Back-UPS CS, Back-UPS LS, Back-UPS RS
Manejabilidad
Estatus inmediato Evalúa rápidamente el estado de la energía.
Rendimiento de la energía Resume problemas relativos al suministro como cortes prolongados y ruido eléctrico en el curso del tiempo.
Autodiagnóstico automático Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Protección
Hibernación Preserva todos los aspectos del estado del sistema y acelera el tiempo de recuperación.
Apagado de sistema operativo Impide la posible corrupción de datos mediante el apagado suave no atendido del sistema operativo en el caso de un apagón prolongado.