Gestión de baterías

Carga inteligente y gestión remota de baterías para baterías estacionarias.

El Sistema de gestión de baterías de APC garantiza que sus baterías se carguen por completo y estén preparadas para su uso. Este sistema para montaje en 1 U de rack, al que puede accederse desde un explorador Web, combina monitoreo y comprobación de baterías con recargas rápidas individuales para ofrecer máximo rendimiento de las baterías. La posibilidad de integrarlo en el sistema de administración de edificios de su preferencia o utilizar un explorador Web, le ofrecen un panorama del estado y la integridad de sus baterías. Resuelva los problemas relativos a las baterías antes de que pongan en riesgo la disponibilidad.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Módulo principal de Battery Manager Número de parte AP9922 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Módulo de expansión de Battery Manager Número de parte AP9922S Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Disponibilidad
Notificación de fallas La notificación de situaciones críticas a través del correo electrónico, buscapersonas o capturas SNMP (eventos) garantiza que se las aborde a tiempo.
Detección de fallas en las baterías Monitorea los cambios en la temperatura ambiente y en la de cada batería para detectar a tiempo fugas térmicas, células en cortocircuito, circuitos abiertos y baterías dañadas.
Recarga de baterías individuales La carga individual complementaria garantiza que cada batería se cargue por completo y ayuda a evitar el desgaste prematuro ocasionado por la sobrecarga.
Monitoreo de baterías individuales El monitoreo de la tensión y la corriente garantiza que cada batería se encuentre totalmente cargada y que sea reemplazada solo si resulta necesario.
Manejabilidad
Indicadores LED de estado locales Los cuatro LED en el panel frontal indican cuando se registran problemas en las baterías, el cargador, el entorno o la unidad en sí misma.
Registro de datos Identifique tendencias problemáticas antes de que se intensifiquen o exporte la memoria de datos para su análisis.
Telnet management Proporciona simplicidad en sesiones de Telnet, SCP o SSH para posibilitar la gestión remota.
Registro de eventos Identifique el momento exacto en que se producen los eventos que conducen a un incidente y la secuencia en que ocurren con la memoria de eventos.
Integración de sistemas para administración de edificios Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Browser Accessible Vea la interfaz del usuario con un explorador. Tendrá acceso veloz desde cualquier punto de la red.
Protección
Read-only access La opción de "sólo lectura" para el usuario le permite compartir el acceso sin riesgo de que se introduzcan cambios no autorizados en la configuración de los sistemas.
Password Security Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
Compatibilidad
Compatibilidad de baterías Baterías de plomo ácido con válvula reguladora (VRLA) o de célula húmeda de 2, 4, 8 o 12 voltios Baterías de níquel-cadmio de 1,2 o 2,4 voltios (AP9921X).