Configuraciones especiales

Protección de alimentación de redes confiable diseñada para implementaciones en entornos minoristas y de acceso abierto.

En el entorno minorista, las áreas de usos múltiples y de acceso abierto son entornos habituales para los equipos electrónicos. En los casos en que se instalan unidades UPS en áreas abiertas con gran circulación de personas, como el área para los empleados de una tienda o restaurante, el motivo más frecuente de los tiempos de inactividad de los sistemas es la desconexión accidental de cables en general y de alimentación. APC by Schneider Electric ofrece diversas soluciones preensambladas y UPS personalizadas, diseñadas para aplicaciones de acceso abierto. Instale una solución UPS preensamblada y reduzca al mínimo la interrupción de sus operaciones cotidianas. Aproveche nuestros productos personalizados equipados con conectores de cables sujetadores para prevenir la desconexión accidental de cables y aumentar en forma significativa el tiempo productivo de su sistema.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Unidad Smart UPS de APC, 2200 VA, USB, 120 V RM 2 U con SU029RM2U instalado Número de parte SUA2200R2X147 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad Smart-UPS de APC, 2200 VA, 120 V con L5-20P, (4) 5-15R, (2) 5ALT-20R, y (1) L5-20R con conector USB Número de parte SUA2200X115 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Disponibilidad
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Autodiagnóstico automático Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Acondicionamiento de energía Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
Carga de baterías con compensación de temperatura Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Funcionabilidad
Soporte técnico Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.
Fácil de instalar Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.
Baterías reemplazables en caliente Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Baterías que puede reemplazar el usuario Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Manejabilidad
LED Indicators Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
Conectividad serial Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
SmartSlot Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Conectividad USB Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
Manejo inteligente de la batería Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.