Galaxy 5000

Protección de energía trifásica de vanguardia de 40-130 kVA diseñada para cumplir con una amplia gama de requisitos de distintos tipos de entornos, desde centros de datos medianos hasta aplicaciones industriales y de infraestructura.

El sistema MGE Galaxy 5000 ofrece una tecnología que aumenta el rendimiento y la confiabilidad. La tecnología on line brinda aislamiento y protección total contra las irregularidades en la calidad del suministro eléctrico. La administración de armónicas aguas arriba permite una instalación apta para la incorporación de un generador y configuraciones flexibles para todos los diseños, incluso los de mayor exigencia. MGE Galaxy 5000 ofrece características tales como posibilidad de conexión en paralelo para aumentar la capacidad y la redundancia, acceso frontal total, puesta en marcha incluida para facilitar el mantenimiento, pantalla gráfica intuitiva con diversas opciones de idiomas y compatibilidad con el protocolo SNMP con opciones para la administración de energía a través de la red. Todas las características mencionadas hacen que, dentro de su categoría, Galaxy 5000 sea el sistema UPS más sencillo de administrar y mantener.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)
Producto MGE Galaxy 5000, 130 kVA Número de parte G5TUPS130 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto MGE Galaxy 5000, 40 kVA Número de parte G5TUPS40 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto MGE Galaxy 5000, 50 kVA Número de parte G5TUPS50 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto MGE Galaxy 5000, 60 kVA Número de parte G5TUPS60 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto MGE Galaxy 5000, 80 kVA Número de parte G5TUPS80 Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Disponibilidad
Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
Entrada dual desde la red eléctrica Aumenta la disponibilidad al permitir conectar la UPS a dos fuentes de alimentación independientes.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar unidades UPS múltiples al mismo tiempo.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia Alimente los equipos conectados con unidades UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Regulación de tensión y frecuencia Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
Compatible con generador Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Funcionabilidad
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Soporte técnico telefónico 7x24 Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.
Niveles de servicios múltiples Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.
Manejabilidad
Indicadores de estado LED Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
Network manageable Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Pantalla gráfica LCD Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Opciones de distribución múltiples La óptima flexibilidad del diseño permite cubrir una gran variedad de requerimientos del cliente.
Costo total de propiedad
Alcance de tensión de entrada amplio Diseñado para entornos eléctricos hostiles para prolongar la vida útil de las baterías
Modo ECO Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
Corrección del factor de alimentación de entrada Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Notificación predictiva de fallas Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Sostenibilidad
Certificación EU CoC para unidad UPS Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia