Line-R

Regulación automática de tensión para brindar protección contra bajadas de tensión y sobretensiones.

Proteja sus equipos electrónicos sensibles contra bajadas de tensión y sobretensiones mediante el regulador automático de tensión Line-R de APC. Si las fluctuaciones de tensión no se corrigen, degradan la vida útil de los componentes electrónicos en forma gradual, y es posible que causen fallas prematuras. La solución Line-R no sólo lleva las tensiones a niveles seguros; también proporciona protección contra sobretensiones breves y prolongadas, incluso contra rayos.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Regulador automático de tensión Line-R de 1200 VA Número de parte LE1200 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Regulador automático de tensión Line-R de 600 VA Número de parte LE600 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Comodidad
Espaciado del bloque de transformador Conecte los enchufes de un transformador voluminoso sin tapar otras tomas de salida.
Indicador LED de estatus Informa rápidamente el estado de su unidad mediante indicadores visuales.
Protección
Protección contra relámpagos y sobrecargas Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.
Interruptor de circuito reiniciable Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
Regulación automática de tensión Aumenta la tensión baja y reduce la tensión alta automáticamente hasta llegar a niveles convenientes para su equipo.