Gabinetes especiales

Gabinetes para dispositivos informáticos diseñados para aplicaciones y entornos específicos

Los gabinetes especiales aseguran el funcionamiento confiable de sus equipos informáticos para montaje en rack en entornos no convencionales. Los gabinetes para montaje en pared están diseñados para aplicaciones de hub y LAN pequeñas en salas de cableado y de servidores con espacio acotado en el piso. Los gabinetes para zonas sísmicas tienen alta resistencia y pueden implementarse en regiones clasificadas como zonas sísmicas tipo 4, que requieren la seguridad y la robustez que brinda un gabinete con certificación NEBS.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto NetShelter WX, de 13 U, con riel para montaje vertical con perforación roscada y puerta delantera de vidrio, negro Número de parte AR100 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto NetShelter Wx, de 13 U, con riel para montaje vertical con perforación roscada y puerta delantera perforada, negro Número de parte AR100HD Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Gabinete para montaje en pared NetShelter WX 6 U Número de parte AR106 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Gabinete para montaje en pared NetShelter WX 9 U Número de parte AR109 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Gabinete para montaje en pared NetShelter WX 12 U Número de parte AR112 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070