Organización de cables

Línea integral de accesorios diseñados para organizar cables de potencia y de datos en un entorno de rack.

Explore la organización de cables en una animación 3D.
Hoy se instalan en racks y gabinetes más equipos que nunca. Las mayores densidades de equipos han aumentado la necesidad de contar con un sistema de organización de cables, tanto dentro como fuera del rack. Además de causar daños en los cables y tiempos más prolongados para el agregado o cambio de cables, una organización de cables poco satisfactoria puede bloquear la circulación de aire o el acceso tan necesarios. Las situaciones mencionadas pueden causar ineficiencia en el rendimiento de los equipos e incluso tiempos de inactividad. Estos accesorios proporcionan opciones de organización de cables adecuadas para satisfacer necesidades diversas. Las soluciones incluyen desde simples abrazaderas para organización de cables, hasta organizadores verticales u horizontales, y canales y escaleras portacables.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Puente de techo para canales y particiones para gabinetes NetShelter SX de 1070 mm de profundidad Número de parte AR7209 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizador de cables vertical, NetShelter VL, 42 U (cantidad: 2) Número de parte AR7501 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizador de cables vertical, NetShelter SX, 42 U (Cantidad: 2) Número de parte AR7502 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizador de cables vertical, montaje trasero central, NetShelter SX Número de parte AR7505 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizador de cables angosto vertical, NetShelter SX, 42 U Número de parte AR7511 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Abrazaderas para organización de cables, montaje sin herramientas (Cantidad: 10) Número de parte AR7540 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Abrazaderas para organización de cables, montaje sin herramientas (Cantidad: 100) Número de parte AR7540100 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizador de cables vertical, NetShelter SX, 45 U Número de parte AR7552 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizador de cables vertical, NetShelter SX, 48 U Número de parte AR7572 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizador vertical de cables para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho y 42 U (Cantidad: 2) Número de parte AR7580A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Tapas con bisagras para organizador vertical de cables en gabinetes NetShelter SX de 750 mm de ancho y 42 U (Cantidad: 2) Número de parte AR7581A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Sujetador de cables para organizadores verticales de cables en gabinetes NetShelter SX de 750 mm de ancho (Cantidad: 6) Número de parte AR7582A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizador vertical de cables para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho y 45 U (Cantidad: 2) Número de parte AR7585 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Tapas con bisagras para organizador vertical de cables en gabinetes NetShelter SX de 750 mm de ancho y 45 U (Cantidad: 2) Número de parte AR7586 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizador vertical de cables para gabinetes NetShelter SX de 750mm de ancho y 48 U (Cantidad: 2) Número de parte AR7588 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Tapas con bisagras para organizador vertical de cables en gabinetes NetShelter SX de 750 mm de ancho y 48 U (Cantidad: 2) Número de parte AR7589 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Bloques de escobillas para rieles de montaje, NetShelter SX, 750 mm de ancho (AR3x5x) Número de parte AR7706 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Abrazaderas para organización de cables, 8 pulgadas de profundidad, gabinetes NetShelter de 750 y 800 mm de ancho (cant.: 8) Número de parte AR7707 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizadores verticales de cables para gabinetes para integración en red NetShelter SX (Cantidad: 4) Número de parte AR7717A Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizador vertical de cables para gabinetes NetShelter SX de 600mm de ancho y 42 U (Cantidad: 2) Número de parte AR7721 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizador vertical de cables para gabinetes NetShelter SX de 600 mm de ancho y 45 U (Cantidad: 2) Número de parte AR7722 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizador vertical de cables para gabinetes NetShelter SX de 600mm de ancho y 48 U (Cantidad: 2) Número de parte AR7723 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizadores verticales de cables para gabinetes para integración en red NetShelter SX de 45 U (Cantidad: 4) Número de parte AR7727 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizadores verticales de cables para gabinetes para integración en red NetShelter SX de 48 U (Cantidad: 4) Número de parte AR7737 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Organizador horizontal de cables, canal lateral con ajuste de 10 a 18 pulgadas Número de parte AR8008BLK Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Canal lateral horizontal para organizar cables con ajuste de 10 a 18 pulgadas Número de parte AR8016ABLK Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Brazo para la organización de cables Número de parte AR8129 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Partición para cables de datos, NetShelter, 600mm de ancho Número de parte AR8162ABLK Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Partición para cables de datos, NetShelter, 600 mm de ancho, paso de cables Número de parte AR8163ABLK Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Escalera portacables de 6" (15 cm) de ancho con kit de fijación de escalera (AR8166ABLK) Número de parte AR8164ABLK Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Escalera portacables de 6" (15 cm) de ancho (cantidad 1) Número de parte AR8164AKIT Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Escalera portacables de 30 cm (12") de ancho con kit de fijación de escalera (AR8166ABLK) Número de parte AR8165ABLK Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Escalera portacables de 12" (30 cm) de ancho (Cantidad: 1) Número de parte AR8165AKIT Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de fijación para escalera portacables, canales para cables de alimentación Número de parte AR8166ABLK Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de abrazaderas para escaleras portacables Número de parte AR8169 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Partición para cables de datos, NetShelter, 750mm de ancho Número de parte AR8172BLK Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Partición para cables de datos, NetShelter, 750 mm de ancho, paso de cables Número de parte AR8173BLK Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de fijación para escalera portacables, particiones para cables de datos Número de parte AR8177BLK Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Partición para cables, 300 mm Número de parte AR8184 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de anexión de escalera portacables, gabinetes, canales, estructura para patcheo de cableado por zona de 4U Número de parte AR8186 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Page:
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
Small and Powerful: IT Solutions for Server Rooms and Network Closets