PDU para montaje en rack con conmutación

Las unidades PDU para rack con conmutación proporcionan un monitoreo avanzado de carga combinado con control de conmutación encendido/apagado en forma remota de tomas de salida individuales para posibilitar ciclos de potencia, retardos en la secuenciación de encendido y administración del uso de tomas de salida.

Explore las unidades de distribución de energía para rack de APC en una animación 3D.
Las unidades de distribución de energía (PDU) para rack con conmutación de APC ofrecen funciones avanzadas y personalizables para control de suministro y monitoreo activo. El control de las tomas de salida remotas permite contar con la funcionalidad de encendido/apagado para posibilitar ciclos de energía a fin de reiniciar equipos en forma remota y restringir el uso no autorizado de tomas de salida individuales. Los retardos de tiempo en la secuenciación del encendido y apagado permiten que los usuarios determinen el orden en que desean que se enciendan o apaguen los equipos conectados para evitar la sobrecarga del circuito. La medición de corriente posibilita el monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas con alarmas definidas por el usuario para advertir sobre potenciales sobrecargas del circuito. Los usuarios pueden acceder a las unidades PDU para rack con conmutación, configurarlas y controlarlas a través de interfaces web, SNMP, de línea de comando o Telnet seguras, que se complementan con las plataformas para gestión centralizada de APC utilizando las herramientas StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity y Energy Efficiency. La nueva serie AP8000 de unidades PDU para rack con conmutación incluye monitoreo de energía real, un puerto para sensor de temperatura y humedad, y tomacorrientes IEC con traba.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Unidad PDU para rack con conmutación de 1 U, 15A, 100/120V, (8) 5-15 Número de parte AP7900B Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad PDU para rack con conmutación, 1 U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Número de parte AP7901B Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad PDU para rack con conmutación de 2 U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Número de parte AP7902B Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad PDU para rack con conmutación, 2 U, 30 A, 208 V, (16) C13 Número de parte AP7911B Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad PDU para rack con conmutación de 1 U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13 Número de parte AP7920B Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad PDU para rack con conmutación de 1 U, 16 A, 208/230 V, (8) C13 Número de parte AP7921B Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad PDU para rack con conmutación, no ocupa espacio en U, 12,5 kW, 208 V, 21 C13 y 3 C19; cable de 3 pies Número de parte AP7968B Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad PDU 2G para rack, con conmutación, no ocupa espacio en U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 y (3) C19 Número de parte AP8941 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad PDU 2G para rack, con conmutación, no ocupa espacio en U, 32A, 230V, (21) C13 y (3) C19 Número de parte AP8953 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad PDU 2G para rack, con conmutación, no ocupa espacio en U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 y (1) C19 Número de parte AP8958 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad PDU 2G para rack, con conmutación, no ocupa espacio en U, 16 A, 230 V, (7) C13 y (1) C19, cable IEC309 Número de parte AP8958EU3 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad PDU 2G para rack, con conmutación, no ocupa espacio en U, 20 A, 208 V, (7) C13 y (1) C19, cable L620 Número de parte AP8958NA3 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad PDU 2G para rack, con conmutación, no ocupa espacio en U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 y (3) C19 Número de parte AP8959 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad PDU 2G para rack, con conmutación, no ocupa espacio en U, 16A, 230V, (21) C13 y (3) C19, cable IEC309 Número de parte AP8959EU3 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad PDU 2G para rack, con conmutación, no ocupa espacio en U, 20 A, 208 V, (21) C13 y (3) C19, cable L620 Número de parte AP8959NA3 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Unidad PDU 2G para rack, con conmutación, no ocupa espacio en U, 11 kW, 230V, (21) C13 y (3) C19 Número de parte AP8981 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Adaptabilidad
Fuente de potencia de entrada única Proporcione energía desde un whip (látigo) de derivación a múltiples equipos, de modo de alimentar equipos de montaje en rack de la manera más conveniente. Ahorrará tiempo y dinero durante la instalación al emplear un whip de derivación y conexiones estándares.
Apto para montaje en rack Las unidades se instalan de manera conveniente y fácil en racks o gabinetes de 19'', y ocupan sólo una U de espacio en el rack. Brinda energía a donde más se necesite dentro de los racks.
Amplia gama de conexiones de entrada y de salida. La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.
Manejabilidad
Puertos de red compartidos (NPS) Permite conectar cuatro unidades PDU para rack usando puertos de entrada y salida de modo que solo se requiera una conexión de red.
Display de monitoreo de la corriente local El consumo de corriente global por unidad de distribución de energía se visualiza mediante un display digital en la unidad. El display digital local ayuda a los instaladores a evitar sobrecargas en los circuitos ya que les provee una advertencia visible cuando el consumo de corriente está cerca del consumo máximo en amperios del equipo. (Disponible únicamente en determinados códigos SKU)
Acceso de usuarios en varios niveles Admite hasta cuatro niveles de acceso: Administrador, Usuario de dispositivo, Usuario de solo lectura, Usuario de red; se establecen requisitos de nombre de usuario y contraseña.
Umbrales de alarma Defina umbrales de alarma a fin de evitar que se sobrecarguen los circuitos. Las alarmas visuales y de la red informan al usuario sobre posibles problemas. (Nota: Esta funcionalidad sólo se encuentra disponible en unidades con capacidad de monitoreo de la corriente. Consulte las especificaciones por código SKU para conocer su disponibilidad)
Retardos de energía Permite a los usuarios configurar la secuencia en la cual se activa o desactiva la energía para cada tomacorriente. Esto ayuda a evitar torrentes de entrada de energía durante la puesta en marcha, que pueden causar sobrecargas en los circuitos y caídas de las cargas. La clasificación secuencial también permite a los usuarios predeterminar qué parte del equipo se enciende primero para que otros equipos que dependen de esa unidad funcionen correctamente.
Mejorable a Flash Actualice el firmware de manera rápida y fácil bajándolo de la red para futuras mejoras de productos. Elimina la necesidad de reemplazar productos previamente instalados en el campo cuando se lanzan nuevas características. (Nota: Unidades interconectadas únicamente)
Capacidades de administración de redes Interfaces de gestión de red con funciones completas que ofrecen administración basada en estándares vía Web, SNMP y Telnet. Permiten a los usuarios acceder, configurar y administrar las unidades desde ubicaciones remotas a fin de ahorrar tiempo valioso. Esta característica se relaciona con la posibilidad de actualizar fácil y rápidamente, mediante una descarga de la red, el firmware de las unidades instaladas para futuras mejoras de los productos.
Control remoto de tomas de salida individuales Administra las tomas de salida en forma remota, de modo que los usuarios pueden desactivar tomas de salida que no están en uso (para prevenir sobrecargas) o reciclar energía a equipos encerrados (para minimizar tiempos de inactividad costosos y evitar tiempo de recorrido hacia el equipo).
Se integra con StruxureWare Data Center Expert Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.