Cables de alimentación

Amplia variedad de cables de alimentación para diversos equipos informáticos

Una gran variedad de cables de alimentación, incluidos cables de alimentación de potencia de entrada, cables con adaptador y cables de arranque, satisfacen una diversidad de requisitos de alimentación. Los nuevos cables de alimentación IEC con traba proveen un método patentado de retención del cable, de uso sencillo, que brinda mayor seguridad al usarlos con las unidades de distribución de potencia (PDU) para montaje en rack serie AP8000.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C13 a C14 (90 grados), 0,6m, Norteamérica Número de parte AP8702R-NA Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C13 a C14, (90 grados), 0,6m Número de parte AP8702R-WW Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C13 a C14, 0,6m, Norteamérica Número de parte AP8702S-NA Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C13 a C14, 0,6m Número de parte AP8702S-WW Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C13 a C14 (90 grados), 1,2m, Norteamérica Número de parte AP8704R-NA Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C13 a C14, (90 grados), 1,2 m Número de parte AP8704R-WW Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C13 a C14, 1,2 m, Norteamérica Número de parte AP8704S-NA Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C13 a C14, 1,2m Número de parte AP8704S-WW Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C13 a C14 (90 grados), 1,8m, Norteamérica Número de parte AP8706R-NA Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C13 a C14, (90 grados), 1,8 m Número de parte AP8706R-WW Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C13 a C14, 1,8m, Norteamérica Número de parte AP8706S-NA Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C13 a C14, 1,8 m Número de parte AP8706S-WW Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C19 a C20, (90 grados), 0,6 m Número de parte AP8712R Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C19 a C20, 0,6m Número de parte AP8712S Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C19 a C20, (90 grados), 1,2m Número de parte AP8714R Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C19 a C20, 1,2m Número de parte AP8714S Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C19 a C20, (90 grados), 1,8 m Número de parte AP8716R Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C19 a C20, 1,8m Número de parte AP8716S Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Cable de alimentación, trabante C19 a C20, 3,0 m Número de parte AP8760 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Cable de alimentación, C13 a C14, 2,5 m Número de parte AP9870 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Cable de alimentación, C19 a L6-20P, 3,7 m Número de parte AP9871 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Cable de alimentación, C19 a 5-15P, 2,5 m Número de parte AP9872 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Cable de alimentación, C19 a 5-20P, 2,5 m Número de parte AP9873 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Cable de alimentación, C19 a CEE/7 Schuko, 2,5m Número de parte AP9875 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Cable de alimentación, C19 a C20, 2,0m Número de parte AP9877 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Cable de alimentación, C19 a C14; 2,0 m Número de parte AP9878 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Cable de alimentación, C13 a C20, 2,0 m Número de parte AP9879 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Kit de cables de alimentación (5 c/u), C13 a C14, 0,6 m Número de parte AP9890 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Cable de alimentación, C19 a C20, 0,6m Número de parte AP9892 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070