Data Center Operation: Eficiencia energética

Panorama completo de los costos de uso de la energía y de la eficiencia energética actualizada e histórica con relación a la infraestructura, lo que permite identificar las pérdidas de eficiencia y mejorar los valores de PUE/DCiE por subsistema.

InfraStruxure Energy Efficiency proporciona valores actuales e históricos de la eficacia en el uso de energía (PUE); de ese modo, permite obtener información basada en hechos respecto de la cantidad de energía dedicada a alimentar los equipos informáticos instalados en comparación con el consumo de la infraestructura total. Ofrece información precisa acerca del grado de eficiencia con que se está usando la energía en el nivel de los subsistemas y brinda orientación sobre el modo de mejorar la eficiencia energética. Los datos relativos a los subsistemas pueden medirse o estimarse, de modo que incluso los clientes que cuentan con pocos medidores pueden beneficiarse con el uso de la aplicación. La vista web del tablero incluye datos actuales e históricos de la eficacia en el uso de energía (PUE), así como análisis detallados de costos por subsistema. El acceso a InfraStruxure Energy Efficiency se efectúa a través de InfraStruxure Operations, lo que permite integraciones con InfraStruxure Central y sistemas de gestión empresarial de otros fabricantes.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Data Center Operation: Licencia de Energy Efficiency Número de parte AP90000 Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Data Center Operation: Energy Efficiency, contrato de soporte técnico para software por 1 año Número de parte WEE1YR Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Data Center Operation: Energy Efficiency, contrato de mantenimiento de software por 3 años Número de parte WEE3YR Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Comodidad
Interfaz con acceso web Su diseño posibilita la integración perfecta con páginas web desarrolladas por terceros, mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API).
Tableros gráficos Obtenga información transparente sobre los indicadores clave de rendimiento del centro de datos mediante tableros web de fácil configuración que muestran datos personalizados de nivel gerencial.
Implementación sencilla Reducción del tiempo y los costos de instalación gracias a que la cantidad de medidores de energía requeridos para la implementación es mínima.
Integración con equipos de diversos fabricantes Permite la integración con sistemas de gestión empresarial y sistemas de administración de edificios provistos por otros fabricantes, tales como TAC by Schneider, en lo que respecta a la recolección de datos, la personalización y la integración de cálculos de PUE.
Disponibilidad
No es necesario tomar datos a partir de mediciones Utiliza datos medidos o modelados, lo que permite su uso con pocos medidores o incluso ninguno.
Editor de dependencia de energía Brinda un panorama general del circuito energético en toda la infraestructura, incluyendo un desglose jerárquico del flujo de la energía desde el punto donde ingresa al edificio hasta la unidad de distribución de energía (PDU) principal.
Agilidad
Localización Interfaz del usuario disponible en los idiomas locales principales.
Protección
Funciones de los usuarios Permita diferentes niveles de acceso mediante el inicio de sesión para múltiples usuarios y funciones de usuario predefinidas.
Acceso de "sólo lectura" La opción de "sólo lectura" para el usuario le permite compartir el acceso sin riesgo de que se introduzcan cambios no autorizados en la configuración de los sistemas.
Seguridad de contraseña Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
Acceso de múltiples usuarios Permite que múltiples usuarios ejecuten órdenes de trabajo y planifiquen futuras mudanzas, ampliaciones o cambios en forma simultánea.
Costo total de propiedad
Análisis de eficiencia energética Proporciona valores de PUE actualizados e históricos relativos a la carga informática en un momento dado con el fin de brindar un panorama de la eficiencia energética de la infraestructura a partir de datos reales.
Huella de carbono Muestra la huella de carbono de cada subsistema energético para que sea posible medir al instante el impacto sobre el medio ambiente.
Informe sobre eficacia en el uso de la energía (PUE)/eficiencia de la infraestructura del centro de datos (DCiE) Suministra un informe sobre valores PUE y DCiE actualizados e históricos, en el que se aprecia el efecto del cambio de estaciones; puede verse en pantalla interna o externa.
Pérdidas en subsistemas Proporciona información sobre pérdidas de energía y costos de la energía por subsistema, con detalles respecto de qué subsistemas generan los costos más elevados.