Data Center Operation: Change

La administración del flujo de trabajo simplifica el desplazamiento, las incorporaciones y los cambios de equipos en el centro de datos, así como el seguimiento de estas operaciones.

InfraStruxure Change permite a los operadores tener control del entorno del centro de datos mediante la implementación de procesos organizados para el desplazamiento, la incorporación y los cambios de equipos, lo que reduce considerablemente el riesgo de que se produzca tiempo de inactividad involuntario. Gracias a su sistema automatizado de flujo de trabajo, los operadores pueden asignar órdenes de trabajo, reservar espacios, realizar el seguimiento de estados y obtener un registro de auditoría para obtener visibilidad e historial completos del período completo de realización de modificaciones. La solución opcional InfraStruxure Mobile le permite acceder a los cambios operativos mientras usted se encuentra en el recinto del centro de datos, posibilita la lectura de códigos de barras y garantiza la integridad de los datos y el aumento de la eficiencia operativa.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Data Center Operation: Change; licencia de suscripción para 100 racks Número de parte SFTWCHG100R-DIGI Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Data Center Operation: Change; licencia de suscripción para 10 racks Número de parte SFTWCHG10R-DIGI Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Protección
Seguridad de contraseña Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
Acceso de múltiples usuarios Permite que múltiples usuarios ejecuten órdenes de trabajo y planifiquen futuras mudanzas, ampliaciones o cambios en forma simultánea.
Funciones de los usuarios Permita diferentes niveles de acceso mediante el inicio de sesión para múltiples usuarios y funciones de usuario predefinidas.
Acceso de "sólo lectura" La opción de "sólo lectura" para el usuario le permite compartir el acceso sin riesgo de que se introduzcan cambios no autorizados en la configuración de los sistemas.
Planificar
Reseña del sistema de gestión de cambios Interfaz interactiva que muestra cambios pasados, futuros y pendientes para ayudar a equilibrar los recursos y balancear las cargas, lo que evita los conflictos de programación.
Programación de tareas de mantenimiento Facilite la programación de servicios y mantenimiento de equipos para asegurarse de tener a la vista todos los planes de servicios y evitar conflictos de programación.
Registro de auditoria del personal Obtenga máximos niveles de transparencia respecto de las modificaciones a los equipos físicos por usuario.
Procesamiento automático de órdenes de trabajo Cree órdenes de trabajo y genere automáticamente tareas para trasladar, agregar o cambiar equipos informáticos. Programe tareas específicas, asígneles el estado correspondiente y realice un seguimiento del estado para implementar modificaciones en el centro de datos.
Reserva de espacio Reserve potencia, refrigeración y espacio en los racks para la instalación de nuevos equipos con sólo presionar un botón.
Integración con BMC Remedy Asegúrese que que la información importante se comparta y circule entre Operations Change y el sistema de gestión de procesos líder en el mercado.
Registro de auditoría de activos Realice un seguimiento de los cambios de ubicación y titularidad de los activos. Filtre, imprima y exporte información por fecha y por orden de trabajo.
Agilidad
Servicios de implementación optativos Garantice la implementación rápida de la disposición de la sala, la infraestructura física y los equipos informáticos usando los servicios profesionales de APC.
Localización Interfaz del usuario disponible en los idiomas locales principales.
Manejabilidad
Tableros gráficos Obtenga información transparente sobre los indicadores clave de rendimiento del centro de datos mediante tableros web de fácil configuración que muestran datos personalizados de nivel gerencial.
Plantillas avanzadas para flujo de trabajo Los usuarios pueden diseñar flujos de trabajo con procesos paralelos y secuenciales en el editor gráfico de flujos de trabajo
Vista de informes de progreso Realice fácilmente un seguimiento de actividades y progreso mediante la clasificación por orden de trabajo, vencimiento, estatus y prioridad.
Plantillas personalizables Indique las actividades necesarias para cumplir con los requisitos de cada orden de trabajo, de modo de asegurarse de que las políticas y proyectos organizacionales se apliquen fácilmente a los desplazamientos, agregados y modificaciones.
Informe de cambios Visibilidad instantánea de todas los mudanzas, ampliaciones y cambios en todo el centro de datos, ya sea en el rack, la fila o la sala.
Búsqueda global de activos Encuentre activos fácilmente a través de búsquedas de texto libre, y exporte datos sobre los equipos a formato de Excel.
Biblioteca de activos Utilice la amplia biblioteca de dispositivos informáticos y de infraestructura física de los fabricantes líderes.
Notificación por correo electrónico Informe a usuarios específicos sobre la finalización de órdenes de trabajo.
Órdenes de trabajo que pueden imprimirse Imprima órdenes de trabajo específicas con un detalle de las tareas pendientes.