Protectores contra sobretensiones para AV

Protección contra variaciones de potencia perjudiciales.

Los rayos y las sobretensiones pueden dañar sus equipos de audio y video de forma permanente. Incluso las sobretensiones leves pueden influir en el rendimiento de sus equipos electrónicos. Esta unidad protegerá sus valiosos equipos contra la amenaza de los desperfectos energéticos.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Supresor de sobretensiones para audio y video de APC, 4 tomas de salida, protección coaxial, 120 V Número de parte P4V Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Producto Supresor de sobretensiones para audio y video de APC, 7 tomas de salida, con protección coaxial, 120 V, Latinoamérica Número de parte P7V-LM Call for More Information
855 236 5070 855 236 5070
Protección
Filtrado de ruidos El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.
Seguridad
Clasificación de tolerancia de IEEE y cumplimiento de UL 1449 Las pruebas del instituto IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, igual a la que produciría la caída directa de un rayo. El valor de tensión residual pasante indica la tensión máxima que alcanzará su equipo con el resguardo de un protector contra sobretensiones. A menor valor de tensión residual pasante, mayor es la protección. El mejor rating UL disponible contra sobretensiones devastadoras de mayor o menor duración es de 330V de tensión residual pasante. El sistema PowerManager de APC posee 40V de tensión residual pasante, es decir que excede los requerimientos de United Laboratories.
Modalidad a prueba de fallas La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
Protección contra evento catastrófico Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas.
Indicador de fallas en el cableado de la instalación Le advierte de manera inmediata sobre problemas de cableado, tales como puestas a tierra incorrectas que podrían causar descargas o evitar una adecuada supresión de sobretensiones.